LEDs und Fehlersignalisierung
LED-Anzeige | Bedeutung | ||
|---|---|---|---|
LED „PWR“ leuchtet. |
| Versorgungsspannung liegt an. | |
LED „PWR“ blinkt und |
| 4 Hz | Firmware-Loader aktiv/lädt/wartet auf Upload. |
LED „µSD“ blinkt. |
| Die Speicherkarte wird beschrieben. | |
LED „TxD/RxD“ blinkt. |
| Modbus RTU ist aktiv. | |
LED „DO“ leuchtet. |
| DO ist aktiv. | |
LED „PWR“ und LED „ERR“ blinken wechselweise. |
| Firmware-Upload | |
LED „ERR“ blinkt. |
| 2 Hz | Einschwingzustand aktiv: Einschwingzustand verlassen: |
LED „ERR“ blinkt. |
| 8 Hz | Tamper Detect (Fehlerstromerkennung) |
LED „ERR“ leuchtet. |
| Sammelfehlermeldung | |