LEDs und Fehlersignalisierung
LED-Anzeige | Bedeutung | ||
---|---|---|---|
LED „PWR“ leuchtet. | Versorgungsspannung liegt an. | ||
LED „PWR“ blinkt und | 4 Hz | Firmware-Loader aktiv/lädt/wartet auf Upload. | |
LED „µSD“ blinkt. | Die Speicherkarte wird beschrieben. | ||
LED „TxD/RxD“ blinkt. | Modbus RTU ist aktiv. | ||
LED „DO“ leuchtet. | DO ist aktiv. | ||
LED „PWR“ und LED „ERR“ blinken wechselweise. | Firmware-Upload | ||
LED „ERR“ blinkt. | 2 Hz | Einschwingzustand aktiv: Einschwingzustand verlassen: | |
LED „ERR“ blinkt. | 8 Hz | Tamper Detect (Fehlerstromerkennung) | |
LED „ERR“ leuchtet. | Sammelfehlermeldung |