Zubehör
Details zum Zubehör finden Sie im Hauptkatalog Band 4 „INTERFACE ELECTRONICS“ oder über den Link:
Zubehör – Werkzeug
Beschreibung | Bezeichnung | Artikelnummer |
|---|---|---|
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft | Typ 2, Klinge 3,5 mm × 0,5 mm | 210-720 |
Zubehör – Konfiguration
Für die Konfiguration über Interface-Konfigurationssoftware bzw. Interface-Konfigurationsapp verwenden Sie folgendes Zubehör:
Beschreibung | Artikelnummer | |
|---|---|---|
WAGO Bluetooth® Adapter | 750-921 | |
WAGO USB-Kommunikationskabel | 2,5 m | 750-923 |
5 m | 750-923/000-001 | |
Interface-Konfigurationssoftware | Über www.wago.com | |
Interface-Konfigurationsapp | Über App-Store | |
Zubehör – Konfiguration
Setzen Sie nur folgende Rogowski-Spulen ein:
Spule | Durchmesser | Eingang | Länge | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RC1 | RC2A | RC2B | ||||
Rogowski-Spule RT 500 | 55 mm | X | X | – | 1,5 m | 855-9100/0500-0000 |
3,0 m | 855-9300/0500-0000 | |||||
Rogowski-Spule RT 2000 | 125 mm | X | X | – | 1,5 m | 855-9100/2000-0000 |
3,0 m | 855-9300/2000-0000 | |||||
Rogowski-Spule RC 70 | 70 mm | – | – | X | 1,5 m | 855-9150/2000-0701 |
4,5 m | 855-9450/2000-701 | |||||
Rogowski-Spule RC 125 | 125 mm | – | – | X | 1,5 m | 855-9150/2000-1251 |
4,5 m | 855-9450/2000-1251 | |||||
Rogowski-Spule RC 175 | 175 mm | – | – | X | 1,5 m | 855-9150/2000-1751 |
4,5 m | 855-9450/2000-1751 | |||||
Hinweis
Rogowski-Spulen RC nur an RC2B anschließen!
Die Rogowski-Spulen vom Typ RC dürfen nur angeschlossen werden, wenn der Eingang der RC-Konfiguration auf „RC2B“ eingestellt wurde!
Zubehör – Beschriftung
Setzen Sie für die Beschriftung das WMB-Multibeschriftungssystem ein.