LEDs et signalisation d'erreurs
Affichage LED | Signification | ||
|---|---|---|---|
La LED « PWR » est allumée. |
| Tension d’alimentation disponible. | |
La LED « PWR » clignote et |
| 4 Hz | Chargeur de firmware actif/en cours de chargement/en attente de téléchargement |
La LED « µSD » clignote. |
| La carte mémoire est en cours d'écriture. | |
LED « TxD/RxD » clignote. |
| Modbus RTU actif. | |
La LED « DO » est allumée |
| DO active | |
Les LED « PWR » et « ERR » clignotent alternativement |
| Chargement du firmware | |
La LED « ERR » clignote. |
| 2 Hz | État transitoire actif : Quitter l'état transitoire : |
La LED « ERR » clignote. |
| 8 Hz | Tamper Detect (Détection courant de fuite) |
La LED « ERR » est allumée. |
| Message d'erreur de collecte | |