Produktauswahl

Die Produktauswahl wird im rechten Fensterbereich angezeigt. Über die Navigation kann gewählt werden, über welche Quelle das Gerät erreichbar ist. Die aktive Quelle wird durch ein grünes Icon dargestellt.

Tipp: Um die Sicht auf den Arbeitsbereich zu vergrößern, schließen Sie nach Hinzufügen der Geräte die Produktauswahl entweder über das Kreuz oder indem Sie erneut auf die bereits geöffnete Quelle (grünes Icon) klicken.

Produktauswahl

Symbol

Produktauswahl / Quelle

Beschreibung

/

Geräte aus Katalog

Zeigt Geräte aus dem Katalog an. Diese Geräte können für eine Offline-Projektierung verwendet werden.

Neue Geräte werden dem Katalog bei Updates des WAGO Device Managers automatisch hinzugefügt.

/

Geräte aus Netzwerk

Zeigt Geräte an, die über das Netzwerk erreichbar sind.

/

Geräte am USB

Zeigt Geräte an, die per USB erreichbar sind.

Die Geräte können auf folgende Weise in das Projekt übernommen werden, um sie weiter zu konfigurieren:

Hinweis

Hinweise zur Eingabe der IP-Adresse beachten

Für direkt verbundene Geräte über die USB-Schnittstelle oder über das Netzwerk wird die bereits bekannte IP-Adresse für den Verbindungsaufbau übernommen.
Für die Auswahl von (Offline-)Geräten aus dem Katalog muss die IP-Adresse für weitere Onlineaktionen in der Ansicht „Verbindung“ eingetragen werden.

Katalog

In der Produktauswahl „Geräte aus Katalog“ werden alle Geräte angezeigt, die eine Konfiguration und Parametrierung im WAGO Device Manager unterstützen. Die Geräte werden nach Serie und Produkttyp in einem Baum gruppiert angezeigt.

Produktauswahl „Geräte aus Katalog“
Produktauswahl „Geräte aus Katalog“

GUI-Element

Beschreibung

Alle Firmwareversionen ▼

 

Unterhalb eines Gerätes mit aktueller Firmwareversion werden alle weiteren verfügbaren Firmwareversionen für das Gerät angezeigt.

Nur aktuelle Firmwareversion ▼

Jedes Gerät wird nur mit seiner neuesten Firmwareversion angezeigt.

_____________________

Die Suche dient zum Eingrenzen angezeigter Geräte. Treffer werden in der Ergebnisliste grün hervorgehoben.

Fügt das Gerät dem Projekt hinzu.
Alternativ kann das Gerät per Doppelklick, Drag & Drop oder über das Kontextmenü hinzugefügt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter
Bedienen > Geräte im Projekt hinzufügen > 8 Geräte aus Katalog hinzufügen.

Hinweis

Kopfstationen nur einzeln konfigurierbar

Wird im Gerätekatalog der Hinweis „Keine passenden Geräte im Katalog vorhanden“ angezeigt, beachten Sie, dass Sie immer ein einzelnes Gerät konfigurieren. Haben Sie bereits eine Kopfstation in Ihrem Projekt hinzugefügt, ist es nicht möglich, im Katalog weitere Kopfstationen zu wählen. Wenn Sie eine andere Kopfstation projektieren möchten, dann entfernen Sie die bestehende zunächst (Rechtsklick auf das Gerät unter „Geräte im Projekt“ > Entfernen).

Netzwerk

Über die Produktauswahl „Geräte aus Netzwerk“ können Geräte im Netzwerk innerhalb eines Adressbereiches (Startadresse/Endadresse) gesucht werden. Die Bereiche lassen sich unter „Netzwerkadapter“ vorauswählen oder selbst eingeben.

Über die Schaltfläche [Scanne ...] wird die Suche gestartet. Gefundene Geräte werden darunter angezeigt. Außerdem wird die Anzahl gefundener Geräte als Zahl am „Netzwerk“-Icon dargestellt.

Produktauswahl „Geräte aus Netzwerk“
Produktauswahl „Geräte aus Netzwerk“

GUI-Element

Beschreibung

Netzwerkadapter

Zeigt die im Betriebssystem vorhandenen Netzwerkadapter an. Bei Auswahl eines Adapters werden die Start- und Endadresse entsprechend gesetzt.

Aktualisiert die Netzwerkadapterliste.

/

Klappt die Netzwerkadapterliste ein/aus.

Startadresse / Endadresse

IP-Adressbereich, in welchem bei einem Netzwerkscan nach Geräten gesucht wird.
Wird keine Endadresse eingegeben, erfolgt der Scan nur für die Startadresse. Dies ist sinnvoll, wenn die IP-Adresse des Gerätes bekannt ist.

Je nach Eingabe ändert sich die Beschriftung der Schaltfläche [Scanne Netzwerk]:

[Scanne [IP-Adresse]]

Bei Eingabe einer Startadresse:
Scannt die unter „Startadresse“ eingetragene IP-Adresse.

[Scanne [Anzahl Adressen]]

Bei Eingabe einer Start- und Endadresse:
Scannt den IP-Adressbereich und zeigt die Anzahl gescannter Adressen auf der Schaltfläche an.

Gefundene Geräte

Listet die beim Scannen gefundenen Geräte auf. Die Geräte können über , per Doppelklick, Drag & Drop oder über das Kontextmenü dem Projekt hinzugefügt werden.

Zeigt an, dass das Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist
(siehe 8 Handling mit Zertifikaten).

Fügt das Gerät dem Projekt hinzu.
Alternativ kann das Gerät per Doppelklick, Drag & Drop oder über das Kontextmenü hinzugefügt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter
Bedienen > Mit Projekten arbeiten > 8 Geräte aus Netzwerk hinzufügen.

USB

In der Produktauswahl „USB“ wird ein Gerät angezeigt, das via USB angeschlossen ist. Das Gerät kann wie unter „Geräte aus Katalog“ und „Geräte aus Netzwerk“ über das oder die genannten Wege in das Projekt übernommen werden.

Produktauswahl „Geräte am USB“
Produktauswahl „Geräte am USB“

Weitere Informationen finden Sie unter
Bedienen > Mit Projekten arbeiten > 8 Geräte über USB hinzufügen.