Configurer l'appareil

Vous disposez de deux possibilités pour configurer l'appareil : soit vous modifiez les valeurs existantes d'un appareil connecté en ligne, soit vous configurez d'abord un appareil du catalogue de produits hors ligne. La configuration hors ligne est initialement basée sur des valeurs standards.

Configurer les appareils en ligne

S'il existe une connexion à l'appareil, la configuration est basée sur les valeurs actuelles de l'appareil.

  1. L'appareil est accessible via le réseau ou via USB.
  1. Ajoutez à votre projet l'appareil connecté via le réseau ou via USB (voir  Ajouter des appareils dans le projet).
  2. Si vous utilisez pour votre appareil des données d'accès autres que celles par défaut, une fenêtre de connexion s'ouvre. Entrez les données requises.
  3. L'appareil sera connecté automatiquement.
  4. Ouvrez la vue « Paramètres ».
    Voir les conseils sur la vue « Paramètres » ci-dessous.
  5. Les données de l'appareil sont automatiquement interrogées après l'établissement de la connexion et initialement adoptées comme valeurs de projet (à gauche), de sorte que les données de l'appareil et les valeurs du projet correspondent.
  6. Sélectionnez un onglet dans lequel vous souhaitez effectuer des paramétrages, par exemple « VPN ».
  7. Effectuez vos modifications dans la colonne « Valeurs du projet ». Par exemple, définissez OpenVPN sur Enabled.
  8. Un signe « différent » s'affiche pour indiquer que la valeur du projet est désormais différente de la valeur de l'appareil.
  9. Si nécessaire, effectuer d'autres modifications dans différents onglets.
  10. Un aperçu des onglets dans lesquels vous avez effectué des modifications est disponible dans le menu déroulant dans la zone supérieure. À partir de ce menu, vous pouvez, si nécessaire, accéder directement à l'onglet dans lequel vous avez effectué des modifications. Les registres correspondants sont également eux-mêmes marqués d'un signe « différent » après les modifications.
  11. Transférez les modifications à l'appareil comme suit :
    Si vous avez modifié des valeurs dans un seul onglet, cliquez sur [Écrire dans l'appareil ►] sous les valeurs modifiées.
    Si vous avez modifié des valeurs dans différents onglets, cliquez dans la zone supérieure sur [Écrire les paramètres de tous les onglets dans l'appareil ►].
  1. Les configurations et les paramètres ont été transférés à l'appareil. Le nœud est prêt à l'emploi.

Configurer l'appareil hors ligne

S'il n'y a pas de connexion à l'appareil, la configuration est effectuée dans un premier temps avec l'appareil du catalogue produits et sur la base des valeurs standard de cet appareil du catalogue.

  1. Les appareils ne sont pas accessibles via le réseau ou via USB.
  1. Sélectionnez l'appareil dans le catalogue de produits (voir  Ajouter des appareils dans le projet).
  2. Ouvrez la vue « Paramètres ».
    Voir les conseils sur la vue « Paramètres » ci-dessous.
  3. Puisqu'il n'y a pas de connexion avec l'appareil, seules les valeurs standard de l'appareil sont initialement affichées dans la zone « Valeurs du projet ».
  4. Sélectionnez un onglet dans lequel vous souhaitez effectuer des paramétrages, par exemple « VPN ».
  5. Par exemple, définissez OpenVPN sur Enabled.
  6. Si nécessaire, effectuer d'autres modifications dans différents onglets.
  7. Enregistrez le projet à l'aide du menu de projet.
  8. Si votre appareil est disponible à une date ultérieure, ouvrez la vue « Connexion ».
  9. Saisissez l'adresse IP de l'appareil et cliquez sur [Connecter] dans la zone « Appareils dans le projet ».
  10. Passez à la vue « Paramètres ».
  11. Un signe « différent » entre les colonnes « Valeurs du projet » et « Valeurs de l'appareil » vous indique quelles sont les valeurs du projet et de l'appareil qui diffèrent les unes des autres.
  12. Un aperçu des onglets dans lesquels vous avez effectué des modifications est disponible dans le menu déroulant dans la zone supérieure. À partir de ce menu, vous pouvez, si nécessaire, accéder directement à l'onglet dans lequel vous avez effectué des modifications. Les registres correspondants sont également eux-mêmes marqués d'un signe « différent » après les modifications.
  13. Transférez les modifications à l'appareil comme suit :
    Si vous avez modifié des valeurs dans un seul onglet, cliquez sur [Écrire dans l'appareil ►] sous les valeurs modifiées.
    Si vous avez modifié des valeurs dans différents onglets, cliquez dans la zone supérieure sur [Écrire les paramètres de tous les onglets dans l'appareil ►].
  1. Les configurations et les paramètres ont été transférés à l'appareil. Le nœud est prêt à l'emploi.

Conseils

Exécuter les actions directement

Il existe des modifications que vous n'avez pas besoin d'enregistrer en tant que valeur de projet, puis de valider, mais qui sont envoyées directement à l'appareil, telles que changer l'heure du système.

Vous trouverez de telles actions dans la zone inférieure des onglets correspondants sous « État/actions de l'appareil ». Dans la même zone, vous trouvez également les informations d'état de l'appareil.