Ajouter des appareils dans le projet

Pour utiliser un appareil dans un projet, sélectionnez-le dans la  Choix de produits et insérez-le sous  Appareils dans le projet.

Ajouter des appareils du catalogue

  1. Ouvrez la sélection de produits « Appareil du catalogue ».
  2. Tous les appareils disponibles que vous pouvez utiliser pour la configuration sont affichés dans une arborescence.
  3. Sélectionnez un appareil et ajoutez-le à la structure du projet :
    - en cliquant sur à côté de l'appareil ou
    - en double-cliquant sur l'appareil ou
    - par glisser-déposer dans la structure du projet ou
    - via le menu contextuel et [Ajouter au projet].

Ajouter des appareils depuis le réseau

  1. Ouvrez la sélection de produits « Appareil du réseau ».
  2. Si vous connaissez l'adresse IP de votre appareil, saisissez-la dans le champ « Adresse de départ » et cliquez sur [Scanner [adresse IP]].
    Vous pouvez également saisir l'adresse de départ et de fin d'une plage d'adresses IP dans laquelle l'appareil doit être recherché et cliquer sur [Scanner [x] adresses].
  3. Par défaut, la communication est établie via le port 443. Si vous souhaitez utiliser un port alternatif, cliquez sur la flèche à côté de « Paramètres spéciaux » et entrez le port. Scannez ensuite le réseau comme décrit précédemment.
  4. Les appareils trouvés sont affichés.
  5. Remarque : Si une icône pour les certificats SSL non fiables s'affiche derrière le nom de l'appareil, veuillez noter les informations et les remarques sous  Gestion des certificats.
  6. Sélectionnez un appareil et ajoutez-le à la structure du projet :
    - en cliquant sur à côté de l'appareil ou
    - en double-cliquant sur l'appareil ou
    - par glisser-déposer dans la structure du projet ou
    - via le menu contextuel et [Ajouter au projet].

Ajouter des appareils via USB

  1. Vérifiez si votre appareil est connecté au PC d'ingénierie via USB.
    Remarque : Veuillez noter qu'un seul appareil peut être connecté via USB à la fois. En effet, l'interface USB agit en interne comme une connexion réseau virtuelle accessible uniquement via une adresse IP unique 192.168.42.42.
  2. Ouvrez la sélection de produits « Appareil sur USB ».
  3. L'appareil connecté via USB s'affiche.
  4. Remarque : Si une icône pour les certificats SSL non fiables s'affiche derrière le nom de l'appareil, veuillez noter les informations et les remarques sous  Gestion des certificats.
  5. Sélectionnez un appareil et ajoutez-le à la structure du projet :
    - en cliquant sur à côté de l'appareil ou
    - en double-cliquant sur l'appareil ou
    - par glisser-déposer dans la structure du projet ou
    - via le menu contextuel et [Ajouter au projet].