Appareils dans le projet
L'appareil auquel se rapporte la configuration dans l'espace de travail est affiché dans la zone « Appareils dans le projet ». Dans un projet, un seul appareil est configuré à la fois.
Les informations sur les appareils, les informations sur la connexion et l'état ainsi qu'un bouton pour établir ou interrompre la connexion sont affichés en fonction de l'appareil concerné. Pour les appareils connectés en ligne, les informations affichées peuvent être plus complètes que pour les appareils hors ligne.
Les appareils peuvent être renommés, supprimés ou configurés avec un firmware différent via le menu contextuel.

Pos. | Description | |
|---|---|---|
1 | Agrandir/réduire la vue | |
2 | Nom de l'appareil | |
3 | Supprime l'appareil du projet. | |
4 | Désignation du produit de l'appareil. | |
5 | Numéro d'article et version du firmware de l'appareil | |
6 | [Connecter] / [Déconnecter] Si l'appareil est hors ligne, un bouton permettant de connecter l'appareil s'affiche, voir également Établir une connexion avec l'appareil. Si l'appareil est en ligne, un bouton permettant de déconnecter l'appareil s'affichera. | |
7 | L'icône | |
8 | L'état d'un appareil connecté en ligne est indiqué par l'affichage LED suivant. | |
PLC | API | |
CON | Connexion | |



indique si le certificat SSL n'est pas fiable (pour plus d'informations voir
Aucune application disponibl
Application en cours d'exécution ou application en débogage
Application arrêtée, non configurée, en état d'erreur ou dans un état inconnu
L'appareil est connecté