Choix de produits

La sélection de produits s'affiche dans le volet de droite de la fenêtre. Vous pouvez utiliser la navigation pour choisir à partir de quelle source l'appareil est accessible. La source active est représentée par une icône verte.

Astuce : Pour agrandir la vue sur l'espace de travail, fermez la sélection de produits après avoir ajouté les appareils, soit en cliquant sur la croix, soit en cliquant à nouveau sur la source déjà ouverte (icône verte).

Choix de produits

Symbole

Sélection/source de produits

Description

/

Appareils du catalogue

Affiche les appareils du catalogue. Ces appareils peuvent être utilisés pour une configuration hors ligne.

Les nouveaux appareils sont automatiquement ajoutés au catalogue lors de la mise à jour du WAGO Device Manager.

/

Appareils du réseau

Affiche les appareils accessibles via le réseau.

/

Appareils sur USB

Affiche les appareils accessibles via USB.

Les appareils peuvent être ajoutés au projet de la manière suivante pour une configuration ultérieure :

Remarque

Veuillez noter les remarques sur la saisie de l'adresse IP

Pour les appareils connectés directement via l'interface USB ou via le réseau, l'adresse IP déjà connue est utilisée pour établir la connexion.
Pour sélectionner des appareils (hors ligne) dans le catalogue, l'adresse IP doit être saisie dans la vue « Connexion » pour d'autres actions en ligne.

Catalogue

La sélection de produits « Appareils du catalogue » affiche tous les appareils prenant en charge la configuration et le paramétrage dans le WAGO Device Manager. Les appareils sont affichés regroupés dans une arborescence par série et type de produit.

Sélection de produits « appareils du catalogue »
Sélection de produits « appareils du catalogue »

Élément GUI

Description

Toutes les versions de firmware ▼

 

Sous un appareil doté de la version actuelle du firmware, toutes les autres versions de firmware disponibles pour l'appareil sont affichées.

Uniquement la version actuelle du firmware ▼

Chaque appareil est affiché uniquement avec sa dernière version de firmware.

_____________________

La recherche permet de limiter les appareils affichés. Les résultats sont surlignés en vert dans la liste des résultats.

Ajoute l'appareil au projet.
Il est également possible d'ajouter l'appareil par double-clic, par glisser-déposer ou via le menu contextuel.

Vous trouverez de plus amples informations sous :

Remarque

Stations principales configurables uniquement individuellement

Si le message « Il n'y a aucun appareil adapté dans le catalogue » s'affiche dans le catalogue des appareils, veillez à ne toujours configurer qu'un seul appareil. Si vous avez déjà ajouté une station principale à votre projet, il n'est pas possible de sélectionner des stations principales supplémentaires dans le catalogue. Si vous souhaitez configurer une autre station principale, supprimez d'abord celle existante (cliquez avec le bouton droit sur l'appareil sous « Appareils dans le projet » > Supprimer).

Réseau

La sélection de produits « Appareils du réseau » permet de rechercher des appareils dans le réseau dans une plage d'adresses (adresse de départ/adresse finale). Les zones peuvent être présélectionnées sous « Adaptateurs réseau » ou saisies.

La recherche est lancée à l'aide du bouton [Scanner ...]. Les appareils trouvés sont affichés ci-dessous. De plus, le nombre d'appareils trouvés est affiché sous forme de nombre sur l'icône « Réseau ».

Sélection de produits « Appareils du réseau »
Sélection de produits « Appareils du réseau »

Élément GUI

Description

Adaptateur réseau

Affiche les adaptateurs réseau présents dans le système d'exploitation. Lorsqu'un adaptateur est sélectionné, les adresses de départ et de fin sont définies en conséquence.

Met à jour la liste des cartes réseau.

/

Bascule la liste des cartes réseau.

Adresse de départ / Adresse finale

Plage d'adresses IP dans laquelle une analyse du réseau recherche les appareils.
Si aucune adresse finale n'est saisie, la recherche n'a lieu que pour l'adresse de départ. Cela a du sens si l'adresse IP de l'appareil est connue.

Réglages spéciaux

Par défaut, la connexion est établie via le port 443. Si un port alternatif doit être utilisé, le port peut être configuré ici. Le paramètre sélectionné est enregistré de manière permanente et est conservé même après un redémarrage du logiciel.

Le libellé du bouton [Scanner le réseau] change en fonction de la saisie :

[Scanner [adresse IP]]

Si une adresse de départ est saisie :
scanne l'adresse IP saisie sous « Adresse de départ ».

[Scanner [nombre d'adresses]]

Si une adresse de départ et une adresse finale sont saisies :
Scanne la plage d'adresses IP et indique le nombre d'adresses scannées sur le bouton.

Appareils trouvés

Répertorie les appareils trouvés lors de l'analyse. Les appareils peuvent être ajoutés au projet par , double-clic, glisser-déposer ou via le menu contextuel.

Indique que le certificat n'est pas approuvé (voir  Gestion des certificats).

Ajoute l'appareil au projet.
Il est également possible d'ajouter l'appareil par double-clic, par glisser-déposer ou via le menu contextuel.

Vous trouverez de plus amples informations sous :

USB

La sélection de produit « Appareil sur USB » affiche un appareil connecté via USB. L'appareil peut être repris dans le projet comme sous « Appareil du catalogue » et « Appareil du réseau » via ou les chemins mentionnés.

Sélection de produits « Appareil sur USB »
Sélection de produits « Appareil sur USB »

Vous trouverez de plus amples informations sous :