Journal de l'appareil

Les entrées de journal enregistrées de l'appareil peuvent être affichées dans cette vue.

Avant la récupération des entrées du journal, les filtres d'affichage permettent de sélectionner différents niveaux de log (degré de gravité du message) à afficher.

Les entrées sont triées par horodatage. L'entrée la plus récente se trouve en bas de la liste.

Remarque

Configurez le journal de l’appareil dans l’onglet « Paramètres » !

Vous pouvez configurer les messages de l’appareil qui sont généralement enregistrés dans l’onglet « Paramètres » sous « Logging». L'onglet « Journal de l'appareil » sert uniquement d'affichage des appareils-Log configurés et offre des possibilités de filtrage supplémentaires.

Option/bouton

Description

Nombre max. entrées

Définit le nombre maximum d'entrées lues par l'appareil (100 par défaut).
Dans cet onglet, un maximum de 1 000 entrées de journal peuvent être appelées et affichées. Lors de l'enregistrement dans un fichier, le nombre peut être augmenté à 100 000 000 entrées.

Niveau de log min.

Filtre les entrées Log affichées selon le niveau Log.

Sources du journal

Filtre les sources Log des entrées Log selon la chaîne saisie et affiche uniquement les entrées correspondantes.

Entrées de journal (à partir de l'horodatage)

Si cette option est sélectionnée, un calendrier peut être utilisé pour sélectionner la date et l'heure à partir desquelles les entrées Log sont affichées. De cette manière, les résultats peuvent par exemple être limités aux dernières 20 minutes.

Format de sortie du fichier

Si « Récupérer les entrées du journal sous forme de fichier » est sélectionné :
Choisissez le format de sortie pour le fichier dans lequel les entrées de journal sont enregistrées.
Les options disponibles sont le format texte « TXT » ou le format tableau « CSV ».

[Récupérer les entrées du journal]

Affiche les entrées Log en fonction de la configuration et du filtre sélectionné.

[Récupérer les entrées du journal sous forme de fichier]

Ouvre un explorateur de fichiers pour enregistrer les entrées de journal en fonction de la configuration et selon les filtres choisis.

Contenu du tableau

Affiche les informations suivantes pour chaque entrée Log :
Horodatage (heure de création de l'entrée), source (service qui a créé l'entrée Log), niveau Log (gravité de l'entrée) et, le cas échéant, informations supplémentaires, en fonction de la source/service
Les entrées sont triées par horodatage, de l'ancien (en haut) au nouveau (en bas).

Vous trouverez de plus amples informations sous :