Onglet « EoE »
L'onglet « EoE » s'affiche si l'appareil prend en charge « Ethernet over EtherCAT » (EoE) et si les paramètres experts sont activés dans les paramètres d'interface de l'esclave (via le panneau de commande « Paramètres » > [Paramètres d'interface]). Dans ce cas, les paramètres de communication pour les esclaves individuels sont effectués ici.
Avec EoE, la communication Ethernet standard peut être transmise via EtherCAT. Pour utiliser EoE, un « Terminal Access Point » (TAP) doit être installé sur le maître EtherCAT (contrôleur). L'installation du TAP, le routage et la configuration sont décrits sous Atteindre les esclaves EtherCAT via Ethernet (« EoE »).
Paramètres | Description |
|---|---|
Einstellungen | |
Port Ethernet virtuel | Active la fonctionnalité EOE de l'esclave Un MAC-ID virtuel unique doit être défini. |
MAC-ID virtuel | Champ de saisie pour le MAC-ID virtuel |
Port switch | L'appareil fonctionne comme switch. Aucun autre paramétrage de réseau n'est nécessaire. |
Port IP | L'appareil fonctionne comme port IP. Les paramètres IP suivants sont nécessaires pour cela, ils doivent être spécifiés en fonction des paramètres de l'adaptateur réseau virtuel. |
Paramètres IP | |
Adresse IP | Adresse IP de l'esclave dans le réseau, longueur : 4 octets Le port IP doit se trouver dans la même plage que l'adaptateur Ethernet virtuel. Par exemple, si l'adresse de l'adaptateur réseau est 192.168.1.1 et le masque de sousréseau 255.255.255.0, le port IP doit être compris entre 192.168.1.2 et 192.168.1.254. |
Masque de sousréseau | Masque de sous-réseau, longueurs : 4 octets |
Passerelle par défaut | Passerelle par défaut, longueur : 4 octets |
Serveur DNS | Adresse IP du serveur DNS |
Nom DNS | Nom du serveur DNS |