WAGO Geräte als EtherNet/IP-Master (lizenzgebunden)
Folgende WAGO Geräte können mit der entsprechenden Softwarelizenz in e!COCKPIT als EtherNet/IP-Master betrieben werden und somit eine Feldbus-Masterfunktionalität übernehmen:
Controller PFC
- Controller PFC200, 2. Generation (750-821x/xxx-xxx*))
*) 750-8212/040-0000, 750-8212/040-0001, 750-8216/040-0000, 750-8216/040-0001 werden momentan nicht unterstützt.
Touch Panels 600
- Touch Panels 600 STANDARD LINE
Visu Panels (762-42xx)
Control Panels (762-43xx) - Touch Panels 600 ADVANCED LINE
Visu Panels (762-52xx)
Control Panels (762-53xx) - Touch Panels 600 MARINE LINE
Visu Panels (762-62xx)
Control Panels (762-63xx)
Edge Controller
- Edge Controller (752-8303/8000-0002)
Die Lizenz, die für diese Geräte benötigt wird, hängt von der Leistungsklasse des jeweiligen Gerätes ab:
Leistungsklasse | Produkt | Lizenzartikelnummer/-name |
|---|---|---|
300 | PFC200 | 2759-273/211-1000 e!RUNTIME EtherNet/IP Scanner 300 |
600 | TP600*) | 2759-276/211-1000 e!RUNTIME EtherNet/IP Scanner 600 |
Edge Controller | ||
*) Hinweis: Ein Touch Panel muss als Voraussetzung für die Verwendung der EtherNet/IP-Master-Funktionalität über eine PLC-Lizenz als Control Panel verfügen („e!RUNTIME PLC 600“). Ob Ihr Touch Panel bereits standardmäßig über diese Lizenz verfügt (PIO3) oder ob ggf. die Möglichkeit einer nachträglichen Lizenzierung besteht (PIO2), entnehmen Sie dem Datenblatt Ihres Touch Panels. | ||
Die EtherNet/IP-Lizenz wird in e!COCKPIT erfasst, einem Gerät zugeordnet und gemeinsam mit dem Projekt in das Gerät geladen (Kurzbeschreibung, siehe Lizenz für EtherNet/IP-Master verwenden). Alternativ ist dies auch mit „WAGOupload“ möglich.
Hinweis
Weitere Hinweise zu Lizenzen
Die minimale e!COCKPIT-Version zur Verwendung der Lizenzen ist V1.10.
Das Lizenzzertifikat wird per E-Mail gesendet. Die Software selbst ist bereits in e!COCKPIT enthalten.
Zur Aktivierung der Lizenz kann eine Internetverbindung zum PC, auf welchem e!COCKPIT verwendet wird, erforderlich sein.
Die Einzellizenz erlaubt die Installation auf einem Gerät, d. h. für jedes Master-Gerät ist eine Lizenz erforderlich.
Ohne Lizenz ist die EtherNet/IP-Funktionalität 30 Tage kostenfrei nutzbar.
Hinweis
Informationen zur Lizenzierung im e!COCKPIT-Produkthandbuch!
Das Handling der Lizenzierung ist ausführlich im Produkthandbuch zu e!COCKPIT beschrieben. Dort ist beschrieben, wie Sie Lizenzen erwerben, aktivieren, Geräten zuweisen und im Gerät binden (siehe e!COCKPIT-Produkthandbuch unter „Lizenzen erwerben“, „Lizenzen aktivieren“ und „Runtime-Lizenzen aktivieren“).