Register „EtherNet/IP“ (Slave)

In diesem Register wird die IP-Adresse für den Slave vergeben.
Außerdem werden allgemeine EtherNet/IP-Informationen aus der EDS-Datei des Slaves angezeigt (Typenschild). Die Informationen sind geräte- und herstellerspezifisch.

Wird ein Gerät per EDS-Datei in den Produktkatalog importiert, sind die Daten für das Typenschild fest vorgegeben und nicht editierbar.

Wird der „Generic_EtherNet/IP_Adapter“ aus dem Produktkatalog verwendet, können die Daten entsprechend des Produkthandbuches des Gerätes eingegeben werden.

Ein ausgefülltes Typenschild ist dann wichtig, wenn eine Kompatibilitätsprüfung beim Verbindungsaufbau stattfinden soll (siehe Feldbuskonfigurator > Register „Kommunikationseinstellungen”).

Bedienfeld „Einstellungen“ – Register „EtherNet/IP“ (Slave)

Parameter

Beschreibung

IP-Adresse

IP-Adresse des EtherNet/IP-Slaves (Voreinstellung: 192.168.1.1)

Typenschild

Produkttyp



Herstellerabhängige Typenschilddaten des EtherNet/IP-Slaves

Herstellercode

Produktcode

Major-Revision

Minor-Revision