Register „Kommunikationseinstellungen”
In diesem Register werden Einstellungen für die Kompatibilitätsprüfung und das Schreiben der Anwenderparameter auf den Slave angezeigt.

Parameter | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
Kompatibilitätsprüfung durchführen Typenschilddaten: |
| Der Master schickt die in e!COCKPIT eingetragenen Typenschilddaten an den Slave. Wird die Option aktiviert, führt der Slave eine Kompatibilitätsprüfung zwischen diesen Typenschilddaten und seinen eigenen Gerätedaten durch. Sind die Daten kompatibel, wird eine Connection aufgebaut. Sind die Daten nicht kompatibel, wird keine Connection aufgebaut. In welchem Umfang der Slave jedoch die Prüfung durchführt, hängt vom jeweiligen Slave ab, ist also herstellerabhängig. Es werden also unter Umständen nicht alle Typenschilddaten vom Slave ausgewertet. |
| Wird die Option deaktiviert, kann die Kompatibilitätsprüfung über einzelne Checkboxen auf bestimmte Typenschilddaten eingeschränkt werden. Nur die explizit ausgewählten Typenschilddaten werden vom Slave auf Kompatibilität mit den eigenen Gerätedaten überprüft. In diesem Fall bedeutet Kompatibilität, dass die ausgewählten Typenschilddaten in ihrem Wert mit den Gerätedaten des Slaves übereinstimmen müssen. Ist der Slave nicht kompatibel zu den ausgewählten Typenschilddaten, wird keine Connection aufgebaut.
| |
Anwenderparameter in das Slave-Gerät schreiben |
| Legt fest, dass der Master die Anwenderparameter (siehe Register „Anwenderparameter“ im Datenpunktkonfigurator) an den Slave der selektierten Verbindung schickt. |
| Die Anwenderparameter werden nicht an den Slave der selektierten Verbindung gesendet. |