Register „Anwenderparameter“

In diesem Register werden Anwenderparameter angezeigt, sofern diese in der EDS-Datei des Gerätes definiert sind. Die Parameter werden einmalig in der dafür vorgesehenen Phase des Startvorgangs in das Gerät übertragen und dienen der Konfiguration bzw. Parametrierung des Gerätes (siehe auch „Explicit Messaging“).

Datenpunktkonfigurator – Register „Anwenderparameter“
Datenpunktkonfigurator – Register „Anwenderparameter“
Register „Anwenderparameter“

Parameter

Beschreibung

Name

Name des Anwenderparameters

Schreiben

Der Anwenderparameter wird in das Gerät übertragen.

Hinweis: Beachten Sie, dass das Schreiben nur dann erfolgt, wenn zusätzlich im Feldbuskonfigurator, im Register „Kommunikationseinstellungen”, die Option „Anwenderparameter“ aktiviert ist (standardmäßig aktiviert).

Der Anwenderparameter wird nicht in das Gerät übertragen.

Wert

Wert des Anwenderparameters

Einheit

Einheit des Anwenderparameters

Datentyp

Datentyp des Anwenderparameters

Min

Minimaler Wert des Anwenderparameters

Max

Maximaler Wert des Anwenderparameters

Information

Bit-Größe des Anwenderparameters

Kommentar

Eingabefeld für Kommentare

Hinweis: Verwenden Sie möglichst die angezeigten Anwenderparameter, sofern für Ihr Gerät vorhanden. Das Bearbeiten oder das neu Hinzufügen von Anwenderparametern wird vorwiegend für „Generic_EtherNet/IP_Adapter“ verwendet. Änderungen können zwar auch für EDS-basierte Geräte vorgenommen werden, es handelt sich dabei jedoch um Experteneinstellungen, die sehr gute Kenntnisse über das Gerät erfordern und für gängige Anwendungen nicht erforderlich sind.

Register „Anwenderparameter“ - Kontextmenü

Schaltfläche

Beschreibung

[Hinzufügen]

Öffnet ein Dialogfenster zum Hinzufügen von Anwenderparametern, siehe Anwenderparameter hinzufügen oder bearbeiten

[Bearbeiten]

Öffnet ein Dialogfenster zum Ändern von Anwenderparametern, siehe Anwenderparameter hinzufügen oder bearbeiten

[Löschen]

Löscht den ausgewählten Anwenderparameter
Hinweis: Es können nur selbst hinzugefügte Anwenderparameter gelöscht werden. Anwenderparameter, die aus einer EDS-Datei resultieren, können nicht gelöscht werden.