Register „Zielkonfiguration“

In diesem Register werden geräte-/herstellerspezifische Parameter eingestellt, sofern diese in der EDS-Datei definiert sind. Die Parameter werden vor dem Aufbau der Connection vom Master in den Slave geschrieben.

Datenpunktkonfigurator – Register „Zielkonfiguration“
Datenpunktkonfigurator – Register „Zielkonfiguration“
Register „Zielkonfiguration“

Parameter

Beschreibung

Parameter

Name des Konfigurationsparameters

Wert

Wert des Konfigurationsparameters

Einheit

Einheit des Konfigurationsparameters

Min

Minimaler Wert des Konfigurationsparameters

Max

Maximaler Wert des Konfigurationsparameters

Datentyp

Datentyp des Konfigurationsparameters

Bit-Größe

Bit-Größe des Konfigurationsparameters

Kommentar

Eingabefeld für Kommentare (in der Regel vorbelegt mit weiteren Informationen zum Parameter)

Die Parameter lassen sich per Doppelklick direkt in der Tabelle ändern, wenn dies möglich ist. Änderungen an Parametern müssen immer gemäß Produkthandbuch des Gerätes erfolgen.

Über das Kontextmenü innerhalb des Registers können neue Konfigurationsparameter angelegt (Parameter hinzufügen) oder gelöscht werden (Parameter löschen).
Das Anlegen von Parametern wird im Wesentlichen für Connections verwendet, die im Datenpunktkonfigurator (siehe Connection hinzufügen und bearbeiten) als „Generic“ erstellt wurden. Es sollten nur Parameter angelegt werden, die in einer Konfigurations-Assembly für die Zielkonfiguration einer Connection definiert sind (siehe jeweiliges Produkthandbuch).

Hinweis: Für eine EDS-basierte Connection ist das Hinzufügen oder Löschen von Parametern einer Zielkonfiguration in der Regel nicht vorgesehen. Beachten Sie die Informationen im Produkthandbuch Ihres Gerätes. Falls Sie eine Änderung vornehmen, muss die Konfigurationsgröße (Ziel) der Connection entsprechend angepasst werden.