Connection bearbeiten
Über die Schaltfläche [...] hinter dem Connection-Namen öffnet sich das Dialogfenster „Connection bearbeiten“ zum Anpassen der Verbindungseinstellungen.

Parameter | Beschreibung | |
|---|---|---|
Connection-Name | Zeigt den Namen der Connection an (Änderungen des Connection-Namens erfolgen im Datenpunktkonfigurator > [Connection bearbeiten] > Dialogfenster Connection hinzufügen und bearbeiten.) | |
Connection-Pfad | Spezifiziert die adressierten Assembly-Instanzen, die Eingangsdaten bereithalten und die Ausgangs- und Konfigurationsdaten empfangen (Änderungen des Connection-Pfades erfolgen im Datenpunktkonfigurator > [Connection bearbeiten] > Dialogfenster Connection hinzufügen und bearbeiten.) | |
Applikationstyp | Zeigt den Applikationstyp gemäß EtherNet/IP-Standard an (Änderungen des Applikationstyps erfolgen im Datenpunktkonfigurator > [Connection bearbeiten] > Dialogfenster Connection hinzufügen und bearbeiten), sind aber nur für selbst erstellte Connections möglich.) | |
Produktionstrigger | Definiert, wie der Datenaustausch ausgelöst wird: | |
Cyclic | Die Nachrichtenübermittlung wird periodisch mit einer bestimmten Wiederholungszeit (Paketrate) ausgelöst. | |
Change of State | Die Nachrichtenübermittlung wird durch die Änderung eines bestimmten Zustands ausgelöst. | |
Application object triggered | Die Nachrichtenübermittlung wird durch die Anwendung ausgelöst. | |
RPI (Request Packet Interval) | Sendeintervall für Datenpakete in ms oder µs Innerhalb dieses Zeitintervalls fordert die absendende Applikation die Übertragung von Daten an die Zielapplikation. | |
Timeout-Multiplikator | Timeout-Multiplikator x 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 Beim Ausfall eines Gerätes wird für die RPI-Zeit x Timeout-Multiplikator gewartet, bevor das Gerät in den Fehlerzustand wechselt. | |
Master an Slave (O → T) | Kommunikationsrichtungen | |
Connection-Typ | Stellt den Verbindungstyp ein | |
Multicast | T → O: Der Slave sendet die Daten an mehrere Teilnehmer. | |
Point-to-Point | Der Slave sendet Daten an genau einen Master (T → O) oder empfängt Daten von genau einem Master (O → T). | |
Priorität | Stellt die Priorität der Connection ein | |
Low | Niedrige Priorität | |
High | Hohe Priorität | |
Scheduled | Die netzwerkspezifische Verbindungspriorität wird verwendet. | |
Urgent | Die netzwerkspezifische Verbindungspriorität wird verwendet. | |
Fix/Variable | Stellt ein, wie sich die Daten der Connection zu den Assembly-Größen verhalten Hinweis: Weitere Informationen über Parameter finden Sie in der EtherNet/IP-Spezifikation CIP, Volume 1 und Volume 2. | |
Fix | Die Datenmenge, die durch die Connection übertragen wird, muss den Größen der Assemblies entsprechen. | |
Variable | Die Datenmenge, die durch die Connection übertragen wird, muss <= der Größen der Assemblies sein. | |
Echtzeit-Übertragungsformat | Stellt ein Echtzeit-Übertragungsformat ein | |
32 bit header | Hinweis: Das Echtzeit-Übertragungsformat ist für eine Connection in der Regel fest vorgegeben. Falls dies nicht der Fall ist, verwenden Sie die im Produkthandbuch des Gerätes angegebenen Einstellungen. | |
Zero Length Data | ||
Modeless | ||
Heartbeat | ||
Produktionssperrzeit | Gibt die minimale Zeit bis zum Senden neuer Daten in ms oder µs an Die Produktionssperrzeit wird verwendet, um den Datentransfer auf dem Netzwerk beim Senden zu reduzieren. Die Produktionssperrzeit kann eingestellt werden, wenn der Produktionstrigger nicht-zyklisch, d. h. auf „Change of State” oder „Application object triggered” eingestellt ist. Für zyklisches Senden gibt hingegen das RPI das Sendeintervall vor. Hinweis: Beachten Sie, dass nicht jedes Slave-Gerät Sperrzeiten unterstützt. | |
Heartbeat-Multiplizierer | Begrenzt die Anzahl der Heartbeat-Signale vom Master zum Slave (O → T) auf jedes x-te Mal Der Heartbeat-Multiplizierer wird verwendet, um den Datentransfer auf dem Netzwerk zu reduzieren. Der Heartbeat-Multiplizierer kann eingestellt werden, wenn als Echtzeit-Übertragungsformat für die Übertragungsrichtung O → T „Heartbeat” eingestellt ist. Beispiel: Steht der Heartbeat-Multiplizierer auf „5”, sendet der Master nur jedes 5. Mal ein Heartbeat-Signal. Bei zyklischem Datenaustausch hieße das, das Heartbeat-Signal wird bei jedem 5. Zyklus gesendet. Standardmäßig ist „1” eingestellt. Das bedeutet, das Signal wird jedes Mal gesendet. | |