Maître EtherNet/IP : caractéristiques et fonctions
Si une licence est disponible sur l'appareil (voir Appareils WAGO en tant que maître EtherNet/IP (lié à une licence)), l'appareil maître peut communiquer en temps réel avec les esclaves de bus de terrain connectés (adaptateurs) et lire leurs entrées ou écrire des sorties. Tous les paramètres de communication sont spécifiés via e!COCKPIT, tel que les adresses IP des appareils, les connexions spécifiques EtherNet/IP et leurs propriétés, le RPI (« Requested Packet Interval ») et les paramètres utilisateur.
Sur la base de Bibliothèque IEC « EtherNet/IP Services », l'application IEC-61131-3 est accessible de manière acyclique à l'esclave, par exemple pour lire ou écrire des attributs.
Les fonctions suivantes sont disponibles :
Fonction | support |
|---|---|
Spécification | Bibliothèque des réseaux CIP Volume 1 et 2 |
Nombre maximum d'esclaves | limité par la puissance de calcul disponible de l'appareil |
Nombre maximum de connexions | limité par la puissance de calcul disponible de l'appareil |
Types de connexion | • Classe 1 (« Messagerie E/S ») |
Types de connexion d'E/S : | • Point à point et multidiffusion |
RPI minimum | 1 ms |
Variable d'entrée (T → O) | • Un maximum de 505 points de données d'entrée pour le format de transmission en temps réel défini « En-tête 32 bits » |
Variable de sortie (O → T) : | • Un maximum de 505 octets de points de données de sortie pour le format de transmission en temps réel défini « En-tête 32 bits » |
Motion CIP | non pris en charge |
Sync CIP | non pris en charge |
Sécurité CIP | non pris en charge |
Device Level Ring (DLR) | non pris en charge |
Fichier EDS modulaire | non pris en charge |
Les contrôleurs peuvent être utilisés comme maîtres EtherNet/IP pour contrôler les esclaves WAGO avec le système de bus de terrain EtherNet/IP (par exemple le coupleur de bus de terrain EtherNet/IP 750-363 du système WAGO I/O 750). De plus, il est possible de contrôler des appareils de terrain qui ont une description d'appareil standardisée (fichier EDS) ou qui sont accessibles via l'adaptateur générique « Generic_EtherNet/IP_Adapter » dans le catalogue de produits et intégrés dans e!COCKPIT.