Appareils WAGO en tant que maître EtherNet/IP (lié à une licence)
Les appareils WAGO suivants peuvent être utilisés dans e!COCKPIT, fonctionner comme un maître EtherNet/IP et assumer une fonctionnalité de maître de bus de terrain :
Contrôleur PFC
- Contrôleur PFC200, 2ème génération (750-821x/xxx-xxx*))
*) 750-8212/040-0000, 750-8212/040-0001, 750-8216/040-0000, 750-8216/040-0001 ne sont actuellement pas pris en charge.
Touch Panels 600
- Touch Panels 600 STANDARD LINE
Visu Panels (762-42xx)
Control Panels (762-43xx) - Touch Panels 600 ADVANCED LINE
Visu Panels (762-52xx)
Control Panels (762-53xx) - Touch Panels 600 MARINE LINE
Visu Panels (762-62xx)
Control Panels (762-63xx)
Edge Controller
- Contrôleur Edge (752-8303/8000-0002)
La licence requise pour ces appareils dépend de la classe de performance de l'appareil :
Classe de performances | Produit | Numéro de licence/nom |
|---|---|---|
300 | PFC200 | 2759-273/211-1000 e!RUNTIME EtherNet/IP Scanner 300 |
600 | TP600*) | 2759-276/211-1000 e!RUNTIME EtherNet/IP Scanner 600 |
Edge Controller | ||
*) Remarque : Comme condition préalable à l'utilisation de la fonctionnalité maître EtherNet/IP, un écran tactile doit disposer d'une licence API en tant que panneau de commande (« e!RUNTIME PLC 600 »). Si votre écran tactile dispose déjà de cette licence en standard (PIO3) ou s'il existe la possibilité d'une licence ultérieure (PIO2), vous pouvez la trouver dans la fiche technique de votre écran tactile. | ||
La licence EtherNet/IP est enregistrée dans e!COCKPIT, attribuée à un contrôleur et chargée dans le contrôleur (brève description, voir Utiliser la licence pour le maître EtherNet/IP). Une alternative est également possible avec « WAGOupload ».
Remarque
Plus d'informations sur les licences
La version e!COCKPIT minimale pour l'utilisation des licences est la V1.10.
Le certificat de licence sera envoyé par e-mail. Le logiciel lui-même est inclus dans e!COCKPIT.
Pour activer la licence, une connexion internet du PC sur lequel e!COCKPIT est utilisé peut être nécessaire.
La licence unique permet l'installation sur un seul ordinateur, c'est-à-dire qu'une licence est requise pour chaque appareil maître.
La fonctionnalité EtherNet/IP peut être utilisée gratuitement pendant 30 jours sans licence.
Remarque
Informations sur les licences dans le manuel produit e!COCKPIT !
La gestion des licences est détaillée dans le manuel produit pour e!COCKPIT. Il décrit comment acquérir des licences, les activer, attribuer des appareils et les lier dans l'appareil (voir le manuel produit e!COCKPIT sous « Acquisition de licence », « Activer la licence » et « Activer des licences Runtime »).