Onglet « EtherNet/IP » (esclave)
L'adresse IP de l'esclave est attribuée dans ce registre.
De plus, les informations générales EtherNet/IP du fichier EDS de l'esclave sont affichées (plaque signalétique). Les informations sont spécifiques à l'appareil et au fabricant.
Si un appareil est importé dans le catalogue de produits à l'aide d'un fichier EDS, les données de la plaque signalétique sont fixes et ne peuvent pas être modifiées.
Si le « Generic_EtherNet/IP_Adapter » du catalogue de produits est utilisé, les données peuvent être saisies conformément au manuel du produit de l'appareil.
Une plaque signalétique remplie est importante si un contrôle de compatibilité doit avoir lieu lors de l'établissement de la connexion (voir configurateur de bus de terrain > Onglet « Paramètres de communication »).
Paramètres | Description |
|---|---|
Adresse IP | Adresse IP de l'esclave EtherNet/IP (réglage par défaut : 192.168.1.1) |
Plaque signalétique | |
Type de produit |
|
Code constructeur | |
Code produit | |
Révision majeure | |
Révision mineure | |