Onglet « Paramètres de communication »
Ce registre présente les réglages pour le contrôle de compatibilité et l'écriture des paramètres utilisateur sur l'esclave.

Paramètres | Valeur | Description |
|---|---|---|
Effectuer un contrôle de compatibilité Données de la plaque signalétique : |
| Le maître envoie les données de la plaque signalétique saisies dans e!COCKPIT à l'esclave. Si l'option est activée, l'esclave effectue un contrôle de compatibilité entre ces données de plaque signalétique et ses propres données d'appareil. Si les données sont compatibles, une connexion est établie. Si les données ne sont pas compatibles, aucune connexion n'est établie. Cependant, la mesure dans laquelle l'esclave effectue le test dépend de l'esclave et donc du fabricant. Il est donc possible que toutes les données de la plaque signalétique ne soient pas évaluées par l'esclave. |
| Si l'option est désactivée, le contrôle de compatibilité peut être limité à des données de plaque signalétique spécifiques à l'aide de cases à cocher individuelles. Seules les données de plaque signalétique explicitement sélectionnées sont vérifiées par l'esclave pour la compatibilité avec ses propres données d'appareil. Dans ce cas, la compatibilité signifie que la valeur des données de plaque signalétique sélectionnées doit correspondre aux données de l'appareil de l'esclave. Si l'esclave n'est pas compatible avec les données de plaque signalétique sélectionnées, aucune connexion n'est établie.
| |
Écrire les paramètres utilisateur sur l'appareil esclave |
| Indique que le maître envoie les paramètres utilisateur (voir Onglet « Paramètres utilisateur » dans le configurateur de points de données) à l'esclave de la connexion sélectionnée. |
| Les paramètres utilisateur ne sont pas envoyés à l'esclave de la connexion sélectionnée. |