Onglet « Paramètres utilisateur »
Les paramètres utilisateur sont affichés dans ce registre, à condition qu'ils soient définis dans le fichier EDS de l'appareil. Les paramètres sont transférés à l'appareil une fois, dans la phase prévue du processus de démarrage et sont utilisés pour configurer ou paramétrer l'appareil (voir aussi « Messagerie explicite »).

Paramètres | Description | |
|---|---|---|
Name | Nom du paramètre utilisateur | |
Écrire |
| Le paramètre utilisateur est transmis à l'appareil. Remarque : Notez que l'écriture n'a lieu que si l'option « Paramètres utilisateur » est également activée dans le configurateur de bus de terrain, sous Onglet « Paramètres de communication » (activée par défaut). |
| Le paramètre utilisateur n'est pas transmis à l'appareil. | |
Valeur | Valeur du paramètre utilisateur | |
Unité | Unité du paramètre utilisateur | |
Type de données | Type de données du paramètre utilisateur | |
Min | Valeur minimale du paramètre utilisateur | |
Max | Valeur maximale du paramètre utilisateur | |
Information | Taille en bits du paramètre utilisateur | |
Commentaire | Champ de saisie pour commentaires | |
Remarque : si possible, utilisez les paramètres utilisateur affichés, s'ils sont disponibles pour votre appareil. L'édition ou l'ajout de nouveaux paramètres utilisateur est principalement utilisé pour « Generic_EtherNet/IP_Adapter ». Bien que des modifications puissent également être apportées aux appareils basés sur EDS, il s'agit de paramètres experts qui nécessitent une très bonne connaissance de l'appareil et ne sont pas nécessaires pour les applications courantes.
Bouton | Description |
|---|---|
[Ajouter] | Ouvre une boîte de dialogue pour ajouter des paramètres utilisateur, voir Ajouter ou modifier des paramètres utilisateur |
[Éditer] | Ouvre une boîte de dialogue pour modifier les paramètres utilisateur, voir Ajouter ou modifier des paramètres utilisateur |
[Supprimer] | Supprime les paramètres utilisateur sélectionnés |