Onglet « Configuration cible »
Les paramètres spécifiques à l'appareil/au fabricant sont définis dans ce registre, à condition qu'ils soient définis dans le fichier EDS. Les paramètres sont écrits du maître vers l'esclave avant que la connexion ne soit établie.

Paramètres | Description |
|---|---|
Paramètres | Nom du paramètre de configuration |
Valeur | Valeur du paramètre de configuration |
Unité | Unité du paramètre de configuration |
Min | Valeur minimale du paramètre de configuration |
Max | Valeur maximale du paramètre de configuration |
Type de données | Type de données du paramètre de configuration |
Taille de bit | Taille en bits du paramètre de configuration |
Commentaire | Champ de saisie pour les commentaires (généralement pré-affecté avec des informations supplémentaires sur le paramètre) |
Les paramètres peuvent être modifiés directement dans le tableau en double-cliquant, si cela est possible. Les modifications des paramètres doivent toujours être effectuées conformément au manuel produit de l'appareil.
De nouveaux paramètres de configuration peuvent être créés (ajouter des paramètres) ou supprimés (supprimer des paramètres) via le menu contextuel dans l'onglet.
La création de paramètres est principalement utilisée pour les connexions qui ont été créées dans le configurateur de points de données (voir Ajouter et modifier une connexion) en tant que « Generic ». Seuls les paramètres qui sont définis dans un assemblage de configuration pour la configuration cible d'une connexion doivent être créés (voir le manuel du produit correspondant).
Remarque : l'ajout ou la suppression de paramètres d'une configuration cible n'est généralement pas destiné à une connexion basée sur EDS. Respectez les informations contenues dans le manuel produit de votre appareil. Si vous apportez une modification, la taille de configuration (cible) de la connexion doit être ajustée en conséquence.