Éditer une connexion
Cliquez sur le bouton [...] derrière le nom de la connexion pour ouvrir la boîte de dialogue « Modifier la connexion » afin d'ajuster les paramètres de connexion.

Paramètres | Description | |
|---|---|---|
Nom de la connexion | Affiche le nom de la connexion (Les modifications apportées au nom de la connexion sont effectuées dans le configurateur de points de données > [Modifier la connexion] > fenêtre de dialogue Ajouter et modifier une connexion). | |
Chemin de connexion | Spécifie les instances d'assemblage adressées qui contiennent les données d'entrée et reçoivent les données de sortie et de configuration (Les modifications du chemin de connexion sont effectuées dans le configurateur de points de données > [Modifier la connexion] > fenêtre de dialogue Ajouter et modifier une connexion). | |
Type d'application | Affiche le type d'application selon la norme EtherNet/IP (Les modifications du type d'application sont effectuées dans le configurateur de points de données > [Modifier la connexion] > fenêtre de dialogue Ajouter et modifier une connexion), mais ne sont possibles que pour les connexions que vous avez créées vous-même). | |
Déclencheur de production | Définit comment l'échange de données est déclenché : | |
Cyclic | La transmission du message est déclenchée périodiquement avec un certain temps de répétition (taux de paquets). | |
Change of State | La livraison du message est déclenchée par un changement dans un certain état. | |
Objet d'application déclenché | La livraison du message est déclenchée par l'application. | |
RPI (Request Packet Interval) | Intervalle d'envoi pour les paquets de données en ms ou µs L'application émettrice demande la transmission de données à l'application cible dans cet intervalle de temps. | |
Multiplicateur de timeout | Multiplicateur de timeout x 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 Si un périphérique tombe en panne, il attend le RPI time x multiplicateur de timeout avant que le périphérique ne passe à l'état d'erreur. | |
Maître à esclave (O → T) | Orientations de la communication | |
Type de connexion | Définit le type de connexion | |
Multicast | T → O : L'esclave envoie les données à plusieurs participants. | |
Point-to-Point | L'esclave envoie des données à un maître (T → O) ou reçoit des données d'un maître (O → T). | |
Priorité | Définit la priorité de la connexion | |
Low | Priorité basse | |
High | Priorité haute | |
Programmé | La priorité de connexion spécifique au réseau est utilisée. | |
Urgent | La priorité de connexion spécifique au réseau est utilisée. | |
Fixe/Variable | Définit le comportement des données de la connexion par rapport aux tailles de l'assemblage Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez la spécification EtherNet/IP CIP, Volume 1 et Volume 2. | |
Fixe | La quantité de données transférées via la connexion doit correspondre à la taille des assemblages. | |
Variable | La quantité de données transférées via la connexion doit être <= la taille des assemblages. | |
Format de transmission en temps réel | Définit un format de transmission en temps réel | |
32 bit header | Remarque : le format de transmission en temps réel est généralement fixe pour une connexion. Si ce n'est pas le cas, utilisez les paramètres spécifiés dans le manuel produit de l'appareil. | |
Zero Length Data | ||
Modeless | ||
Heartbeat | ||
Période de blocage de la production | Spécifie le temps minimum jusqu'à ce que de nouvelles données soient envoyées en ms ou µs La période de blocage de la production permet de réduire le transfert de données sur le réseau lors de l'envoi. Le temps de blocage de la production peut être défini si le déclencheur de production est défini de manière non cyclique, c'est-à-dire sur « Changement d'état » ou « Objet d'application déclenché ». Pour l'envoi cyclique cependant, le RPI spécifie l'intervalle d'envoi. Remarque : Notez que tous les appareils esclaves ne prennent pas en charge les temps de blocage. | |
Multiplicateur de Heartbeat | Limite le nombre de Heartbeat du maître à l'esclave (O → T) toutes les « x » fois Le multiplicateur de pulsation est utilisé pour réduire le transfert de données sur le réseau. Le multiplicateur de pulsation peut être défini si « Heartbeat » est défini comme format de transmission en temps réel pour le sens de transmission O → T. Exemple : Si le multiplicateur de pulsation est réglé sur « 5 », le maître n'envoie un signal de pulsation que toutes les 5 fois. Dans le cas d'un échange de données cyclique, cela signifierait que le signal de pulsation est envoyé tous les 5 cycles. Le réglage par défaut est « 1 ». Cela signifie que le signal est envoyé à chaque fois. | |