Glossar
Adressierungsschlüssel
Einzelne Instanz eines vollständigen Schlüssels, basierend auf dem ausgewählten Adressierungssystem.
Adressierungssystem
Allgemeines Kennzeichnungssystem in der Gebäudeautomation. Adressierungssysteme werden als .xml-Dateien gespeichert und können im WAGO Solution Builder und WAGO Solution Builder Plug-in verwendet werden. Das Adressierungssystem wird in einigen Branchen und Ländern synonym auch als Anlagenkennzeichnungssystem/Anlagenkennzeichnungsschlüssel (AKS) bzw. Benutzeradressierungssystem/Benutzeradressierungsschlüssel (BAS) bezeichnet. Siehe auch „Strukturdefinition“.
Application-Template
Exportiertes Datenpaket aus einer IEC-Entwicklungsumgebung (CODESYS oder e!COCKPIT). Die IEC-Entwicklungsumgebung muss dazu mit dem WAGO Solution Builder Plug-in erweitert werden. Das Datenpaket beinhaltet eine Boot-Anwendung, eine Feldbuskonfiguration, eine Beschreibung und optional ein funktionales Datenmodell. Das Paket kann im WAGO Solution Builder importiert werden.
Applikationsinstanz
Einzelne Instanz eines Application-Templates. Die Parameter der Instanz sind mit Werten gefüllt und sind auf einem angeschlossenen Controller ausführbar.
Aspekt
Visualisierungselement mit einer kombinierten Funktionalität. Dieses Element wird im WAGO Solution Builder verwendet. Die Anordnung und Gruppierung von Aspekten kann in der grafischen Benutzeroberfläche konfiguriert werden.
Audit Trail
Änderungsprotokoll: Aktiviert bzw. deaktiviert die Aufzeichnung von Aktivitäten in der Solution.
BACnet/IP-Broadcast-Management-Device
Ein BACnet/IP-Broadcast-Management-Device (BBMD) übernimmt in BACnet die Rolle eines Verteiles von Broadcast-Nachrichten und ist notwendig, wenn in der Kommunikation IP-Router überwunden werden müssen.
BACnet/SC-Hub
Zentraler Kommunikationsknoten, über den die Kommunikation verwaltet wird.
BACnet/SC-Nodes
Einzelne Teilnehmer innerhalb der Kommunikation.
BBMD
Siehe „BACnet/IP-Broadcast-Management-Device“
DCS
Siehe „WAGO Device Communication Service“
Entität
Einzelnes, eindeutig definiertes Element im Bereich der Datenmodellierung.
GVL
Global Variables List
IEC-Entwicklungsumgebung
Entwicklungsumgebung, in der Application-Templates für den WAGO Solution Builder erstellt werden können. Um Application-Templates in einer Entwicklungsumgebung zu erstellen, muss das entsprechende WAGO Solution Builder Plug-in installiert sein. Das WAGO Solution Builder Plug-in gibt es für die IEC-Entwicklungsumgebungen CODESYS und e!COCKPIT.
IPK-Paket
Ein IPK-Paket ist eine Zusammenstellung einzelner IPK-Dateien. IPK-Dateien („Itsy Package File“) sind kleine Installationsdateien. Sie sind dafür geeignet, Software und andere Hilfsprogramme über ressourcenarme Rechner wie Router, Multimedia-Receiver, Set-Top-Boxen usw. zu verteilen.
Job
Sämtliche Aktionen, die vom WAGO Solution Builder mit angeschlossenen Geräten vorgenommen werden sollen, werden in einen oder mehrere Jobs platziert. Die Jobs können in einer Warteschleife liegen und je nach Typ und Anwendungsfall parallel oder nacheinander durch den WAGO Device Communication Service abgearbeitet werden. Ein Job kann beispielsweise ein Firmware-Update sein, das auf 100 Controllern gleichzeitig auszuführt wird.
Parameter Set Object
Ein „Parameter Set Object“, als Erweiterung einer Rezepturdefinition, beschreibt die Parameter eines Application-Templates, die im WAGO Solution Builder durch den Anwender individuell je Applikationsinstanz konfiguriert werden können.
Private Key
Personalisierter Schlüssel
PSO
Siehe „Parameter Set Object“
sbicons-Datei
Strukturierte „Solution Builder Icons“-Datei. Die sbicons-Datei ist eine Containerdatei. Sie enthält die vollständige Sammlung aller vorhandenen Icons, inklusive der unterlagerten Struktur.
sbsd-Datei
Strukturierte „Solution Builder Structure Definition“-Datei. Die sbsd-Datei ist eine Containerdatei. Sie enthält neben der entsprechenden xml-Datei auch alle verwendeten Icons. Dateien dieses Typs bilden somit die komplette Struktur eines bestehenden Adressierungssystems ab. Das Adressierungssystem kann somit vollumfänglich in einen weiteren WAGO Solution Builder importiert werden.
sbxpart-Datei
Strukturierte „Solution Builder Teil-Export“-Datei. Die sbxpart-Datei ist eine Containerdatei. Sie enthält neben einer Package-Info-Datei alle Dateien, die zum Import eines Teilbaumes notwendig sind. Dabei werden nur die ausgewählten Elemente und deren Kindelemente betrachtet und exportiert.
Solution
Kundenprojekt zur Gebäudeautomation mit WAGO. Die Lösung kann eine technische Ausrüstung eines großen Kunden mit all seinen Gebäuden oder nur ein einzelnes Bauprojekt umfassen.
Strukturdefinition
Die Funktionalität des Adressierungssystems im WAGO Solution Builder geht über die reinen Adressierungsschlüssel hinaus und erlaubt auch die Definition von Standard-TAGs und die Gestaltung des Parametereditors. Deshalb wird dies auch als „Strukturdefinition“ für eine Solution bezeichnet. Siehe auch „Adressierungssystem“.
TAG
Ein TAG ist eine Auszeichnung eines Datenbestandes mit hinterlegten Informationen und Metadaten.
URI
Uniform Resource Identifier
WAGO BACnet-Konfigurator
WAGO Software zur Konfiguration des Feldbusses auf WAGO BACnet-Controllern.
WAGO DALI Configurator
WAGO Software zur Konfiguration des Feldbusses beim Einsatz des WAGO DALI-Multi-Masters.
WAGO Device Communication Service
Der WAGO Device Communication Service ist eine externe Schnittstelle für angeschlosse Feldbuscontroller. Der WAGO Device Communication Service startet als Windows-Dienst und führt jobbasiert einzelnen Aktionen auf den Feldbuscontrollern aus.
WAGO SMI Configurator
WAGO Software zur Konfiguration des Feldbusses beim Einsatz des WAGO SMI-Masters.
WAGO Solution Builder-User
Benutzer mit definierter Rolle und den damit verbundenen Rechten. Der Benutzer kann außerhalb einer speziellen Solution im WAGO Solution Builder arbeiten. Der Benutzer ist in der globalen Datenbank des WAGO Solution Builders gespeichert.
WAGO Solution-User
Benutzer mit definierter Rolle und den damit verbundenen Rechten. Der Benutzer kann innerhalb einer speziellen Solution im WAGO Solution Builder arbeiten. Der Benutzer ist in der globalen Datenbank des WAGO Solution Builders gespeichert.
WBC
Siehe „WAGO BACnet-Konfigurator“
WDC
Siehe „WAGO DALI Configurator“
WSC
Siehe „WAGO SMI Configurator“
Zugriffskontrolle
Zugriffsrechte können spezifisch für einzelne Entitäten vergeben werden. Sie dienen dazu, angelegte Benutzer bewusst in Ihren Befugnissen einzugrenzen und spezifische Handlungen in der Software kategorisch auszuschließen. In der Baumstruktur können diese Zugriffsrechte unterhalb des Wurzelelementes vergeben werden. Erhält beispielsweise ein „Benutzer A“ Zugriffsrechte auf eine angelegte Entität vom Typ „Gebäude“, so ist diese Entität für die „Benutzer B“ und „Benutzer C“ gesperrt und in der Baumstruktur für diese Benutzer nicht sichtbar. „Benutzer B“ und „Benutzer C“ werden damit kategorisch von der Bearbeitung ausgeschlossen. Die Zugriffsrechte liegen damit ausschließlich bei „Benutzer A“. In der Baumstruktur werden erteilte Zugriffsrechte unterhalb des Wurzelelementes weiter vererbt, insofern keinem anderem Benutzer entsprechende Zugriffsrechte für unterlagerte Entitäten erteilt werden.