Menüpunkt „Netzwerk“

Der Menüpunkt „Netzwerk“ ermöglicht alle Vorgänge, die einen aktiven Zugriff auf das Netzwerk beinhalten, mit Ausnahme der Lizenzierung.

Zu den Vorgängen mit aktivem Zugriff auf das Netzwerk zählen u. a.:

Es werden alle in der Solution projektierten Controller in der Geräteliste angezeigt. Um z. B. einen ausgewählten Bereich eines Gebäudes zu synchronisieren, kann im Entitätenbaum ein Filter auf den gewünschten Bereich aktiviert werden.

Seitenmenü > Menüpunkt „Netzwerk“
Seitenmenü > Menüpunkt „Netzwerk“
Symbollegende für den Menüpunkt „Netzwerk“

Symbol

Benennung

Beschreibung

In Betrieb

Informiert darüber, dass sich die Applikation des Controllers im „RUN“-Zustand befindet.

Gestoppt

Informiert darüber, dass sich die Applikation des Controllers im „Gestoppt“-Zustand befindet.

Warnung

Informiert darüber, dass Warnungen vorliegen.

Solution geändert

Informiert darüber, dass die Controllerkonfiguration in der Software WAGO Solution Builder einen neueren Zeitstempel als die Controllerkonfiguration im Gerät besitzt.

Zur Aktivierung der Controllerkonfiguration aus der Software WAGO Solution Builder ist eine Synchronisierung in Richtung des Controllers notwendig.

Controller geändert

Informiert darüber, dass die Controllerkonfiguration im Gerät einen neueren Zeitstempel als die Controllerkonfiguration in der Software WAGO Solution Builder besitzt.

Zur Übernahme der Controllerkonfiguration in die Software WAGO Solution Builder ist eine Synchronisierung in Richtung der Software WAGO Solution Builder notwendig.

Solution und Controller geändert

Informiert darüber, dass die Zeitstempel der Bestandteile der Controllerkonfiguration zum Teil in der Software WAGO Solution Builder und zum Teil auf dem Gerät aktueller sind.

Zur Erreichung einer Datengleichheit ist die Durchführung einer detaillierten Synchronisierung empfohlen. Der Anwender definiert dabei, welche Datensätze in welche Richtung zu synchronisieren sind.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter  Dialog „Konfigurationswerte von Applikationsparametern zusammenführen“.

Synchronisert

Informiert darüber, dass die Datenstände in der Software WAGO Solution Builder und auf dem Controller synchron sind.

Informiert darüber, dass sich ein WAGO Controller ohne Application im Netzwerk befindet, der von der Software WAGO Solution Builder als „dauerhaft synchron“ gesehen wird und dessen Zustand sich nicht verändern kann.

Controller getrennt

Informiert darüber, dass der Controller vom Netzwerk getrennt und offline ist. Es findet keine Überwachung statt und somit liegt kein Status vor.

Controller nicht verbunden

Informiert darüber, dass der Controller vom Netzwerk getrennt ist. Es findet eine Überwachung statt und somit liegt ein Status vor.

Controller verbunden

Informiert darüber, dass der Controller mit dem Netzwerk verbunden und online ist. Es findet eine Überwachung statt und somit liegt ein Status vor.

Solution offline

Informiert darüber, dass sich die Solution im Modus „Offline“ befindet. Die Software WAGO Device Communication Service ist nicht erreichbar.

Verwende den Solution-Wert für alle Teile und übertrage sie auf das Gerät

Informiert darüber, dass die ausgewählte Konfiguration von der Software WAGO Solution Builder zum Controller übertragen wird. Die bestehende Konfiguration des Controllers wird dabei überschrieben.

Verwende den Geräte-Wert für alle Teile und übertrage sie in die Solution

Informiert darüber, dass die ausgewählte Konfiguration vom Controller zur Software WAGO Solution Builder übertragen wird. Die bestehende Konfiguration der Software WAGO Solution Builder wird dabei überschrieben.

Öffne einen Dialog, um jeden Parameter einzeln zu übertragen

Öffnet einen Dialog zur Auswahl von Einzelwerten für die Übertragung (Synchronisierung).

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter  Dialog „Konfigurationswerte von Applikationsparametern zusammenführen“.

Aktion „Online/Offline“: Vollumfängliche Auswahl

Standardmäßig wird die Aktion „Online/Offline“ für alle aufgelisteten Controller vollumfänglich ausgeführt. Alle Controller erhalten mit einem Mausklick beispielsweise den Status „Online“ und werden mit dem Netzwerk verbunden. Die Überwachung wird somit für alle Controller zentral gestartet.

Aktion „Online/Offline“: Selektive Auswahl

In bestimmten Situationen kann es notwendig sein, einzelne Controller separat zu überwachen. Die einzelnen Controller müssen dazu manuell einen eigenen Status zugewiesen bekommen. Dieser Vorgang wird dann losgelöst von der vollumfänglichen Auswahl ausgeführt. Diese Aktion kann folgendermaßen ausgeführt werden:

Sind mehrere Controller mit einem unterschiedlichem Status ausgewählt, zeigt die Schaltfläche den Status „Offline“. Hierbei gilt: Die Anzeige der Schaltfläche („Online/Offline“) passt sich ausschließlich dann an, wenn ein oder mehrere Controller mit dem identischen Status ausgewählt sind.

Aktion „Zustand einmalig abrufen“

Diese Aktion liefert eine Momentaufnahme des gegenwärtigen Zustandes. Diese Momentaufnahme lässt sich über den Zeitstempel in der Spalte „Status erhalten am“ ablesen.

Hinweis

Allgemeine Informationen zu Symbolen und Meldungen im Seitenmenü

Weiterführende Informationen zur Bedeutung von Symbolen und Meldungen im Seitenmenü erhalten Sie unter  Seitenmenü geöffnet.

Hinweis

Optische Darstellung von WAGO Controllern ohne Applikation!

Die Software WAGO Solution Builder unterstützt auch WAGO Controller ohne Applikation. Diese asynchronen Controller ohne Gerätemodell und Application-Template erhalten in der Übersicht dauerhaft das grau hinterlegten Symbol „synchron“, weil sich ihr Zustand nicht verändern kann. Dieser definierte Status dient dazu, diese spezifischen Controller sichtbar zu machen und optisch von anderen Controllern abzugrenzen!