Glossaire

Application-Template

Paquet de données exporté d'un environnement de programmation CEI (CODESYS ou e!COCKPIT). Pour ce faire, l'environnement de programmation CEI doit être complété par le Plug-in WAGO Solution Builder. Le paquet de données comprend une application de démarrage, une configuration de bus de terrain, une description et éventuellement un modèle de données fonctionnel. Le package peut être importé dans le WAGO Solution Builder.

Aspect

Elément de visualisation avec une fonctionnalité combinée. Cet élément est utilisé dans le WAGO Solution Builder. L'agencement et le regroupement des aspects peuvent être configurés dans l'interface utilisateur graphique.

Audit Trail

Journal des modifications : active ou désactive l'enregistrement de l'activité dans la solution.

BACnet/IP-Broadcast-Management-Device

Un dispositif de gestion de diffusion BACnet/IP (BBMD) assume le rôle de distribution des messages de diffusion dans BACnet et est nécessaire si les routeurs IP doivent être surmontés dans la communication.

BBMD

Voir „BACnet/IP-Broadcast-Management-Device“

Clé d'adressage

Instance unique d'une clé complète basée sur le système d'adressage sélectionné.

Configurateur BACnet WAGO

Logiciel WAGO pour la configuration du bus de terrain sur les contrôleurs WAGO BACnet.

Configurateur WAGO DALI

Logiciel WAGO pour la configuration du bus de terrain lors de l'utilisation du multi-maître WAGO DALI.

Configurateur WAGO SMI

Logiciel WAGO pour la configuration du bus de terrain lors de l'utilisation du maître WAGO SMI.

Contrôle d'accès

Les droits d'accès peuvent être attribués spécifiquement à des entités individuelles. Ils sont utilisés pour limiter délibérément les pouvoirs des utilisateurs créés et exclure catégoriquement des actions spécifiques dans le logiciel. Dans l'arborescence, ces droits d'accès peuvent être attribués sous l'élément racine. Par exemple, si un « Utilisateur A » se voit accorder des droits d’accès à une entité créée de type « Bâtiment », cette entité est verrouillée pour « Utilisateur B » et « Utilisateur C » et n’est pas visible dans l’arborescence pour ces utilisateurs. L'« Utilisateur B » et l'« Utilisateur C » sont donc catégoriquement exclus de l’édition. Les droits d’accès appartiennent donc exclusivement à l'« Utilisateur A ». Dans l'arborescence, les droits d'accès accordés sont hérités sous l'élément racine, à condition qu'aucun autre utilisateur ne se voie accorder des droits d'accès correspondants pour les entités subordonnées.

DCS

Voir "Service de communication d'appareils WAGO"

Définition de la structure

La fonctionnalité du système d'adressage dans le WAGO Solution Builder va au-delà des simples clés d'adressage et permet également la définition de TAGS standard et la conception de l'éditeur de paramètres. C'est pourquoi on parle aussi de "définition de structure" pour une solution. Voir aussi "Système d'adressage".

Entité

Un élément unique et bien défini dans le domaine de la modélisation des données.

Environnement de programmation CEI

Environnement de programmation dans lequel des modèles d'application peuvent être créés pour le Solution Builder WAGO. Pour créer des modèles d'application dans un environnement de programmation, le Plug-in WAGO Solution Builder correspondant doit être installé. Le Plug-in WAGO Solution Builder est disponible pour les environnements de programmation CEI CODESYS et e!COCKPIT.

Fichier sbicons

Fichier structuré "Solution Builder Icons". Le fichier sbicons est un fichier conteneur. Il contient la collection complète de toutes les icônes existantes, y compris la structure sous-jacente.

Fichier sbsd

Fichier structuré "Définition de la structure du Solution Builder". Le fichier sbsd est un fichier conteneur. En plus du fichier xml correspondant, il contient également toutes les icônes utilisées. Les fichiers de ce type représentent ainsi la structure complète d'un système d'adressage existant. Le système d'adressage peut ainsi être entièrement importé dans un autre WAGO Solution Builder.

Fichier sbxpart

Fichier structuré "Exportation partielle Solution Builder". Le fichier sbxpart est un fichier conteneur. Elle contient, en plus d'un fichier d'informations de package, tous les fichiers nécessaires à l'importation d'une sous-arborescence. Seuls les éléments sélectionnés et leurs éléments enfants sont examinés et exportés.

GVL

Global Variables List

Hub BACnet/SC

Nœud de communication central par lequel la communication est gérée.

Instance d'application

Instance unique d'un modèle d'application. Les paramètres de l'instance sont remplis de valeurs et peuvent être exécutés sur un contrôleur connecté.

JOUR

Un TAG est une identification d'une base de données avec des informations et des métadonnées stockées.

Nœuds BACnet/SC

Participants individuels dans la communication.

Package IPK

Un package IPK est une compilation de fichiers IPK individuels. Les fichiers Itsy Package File (IPK) sont de petits fichiers d'installation. Ils conviennent à la distribution de logiciels et d'autres utilitaires sur des machines pauvres en ressources telles que les routeurs, les récepteurs multimédias, les décodeurs, etc.

Paramètre Set Object

Un "Parameter Set Object" en tant qu'extension d'une définition de formule décrit les paramètres d'un modèle d'application qui peuvent être configurés individuellement par l'utilisateur pour chaque instance d'application dans le WAGO Solution Builder.

Private Key

Clé personnalisée

PSO

Voir "Parameter Set Object"

Service de communication d'appareils WAGO

Le WAGO Device Communication Service est une interface externe pour les contrôleurs de bus de terrain connectés. Le service de communication d'appareils WAGO démarre en tant que service Windows et exécute des actions individuelles basées sur des tâches sur les contrôleurs de bus de terrain.

Solution

Projet client pour l'automatisation du bâtiment avec WAGO. La solution peut inclure l'équipement technique d'un grand client avec tous ses bâtiments ou un seul projet de construction.

Système d'adressage

Système général d'étiquetage dans l'automatisation des bâtiments. Les systèmes d'adressage sont enregistrés sous forme de fichiers .xml et peuvent être utilisés dans le WAGO Solution Builder Plug-in et WAGO Solution Builder. Dans certains secteurs et pays, le système d'adressage est également appelé système d'identification système/clé d'identification système (AKS) ou système d'adressage utilisateur/clé d'adressage utilisateur (BAS). Voir aussi "Définition de la structure".

Tâche

Toutes les actions à effectuer par le WAGO Solution Builder avec les appareils connectés sont placées dans une ou plusieurs tâches. Les tâches peuvent être dans une file d'attente et, selon le type et l'application, peuvent être traitées en parallèle ou l'une après l'autre par le service de communication des appareils WAGO. Par exemple, une tâche peut être une mise à jour du firmware exécutée sur 100 contrôleurs en même temps.

URI

Uniform Resource Identifier

WAGO Solution Builder-User

Utilisateur avec rôle défini et droits associés. L'utilisateur peut travailler en dehors d'une solution spéciale dans le WAGO Solution Builder. L'utilisateur est enregistré dans la base de données globale du WAGO Solution Builder.

WAGO Solution-User

Utilisateur avec rôle défini et droits associés. L'utilisateur peut travailler dans une solution spéciale dans le WAGO Solution Builder. L'utilisateur est enregistré dans la base de données globale du WAGO Solution Builder.

WBC

Voir "Configurateur BACnet WAGO"

WDC

Voir « Configurateur WAGO DALI »

WSC

Voir « Configurateur WAGO SMI »