Systematischen Ein-/Ausgangstest durchführen (I/O-CHECK)
Mit dem systematischen Ein-/Ausgangstest kontrollieren Sie die korrekte Verdrahtung Ihres Knotens. Sie können sowohl einzelne I/O-Module als auch ganze Knoten testen.
Einzelne I/O-Module testen:
- Öffnen Sie die Gerätedetailansicht.
- Klicken Sie auf ein I/O-Modul.
- Klicken Sie im Menüband, Register „I/O-CHECK“ auf [Erstellen].
- Im Arbeitsbereich wird ein Register geöffnet, in welchem das ausgewählte I/O-Modul angezeigt wird.

- Um weitere I/O-Module zu diesem Test hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.
Ganzen Knoten testen:
- Öffnen Sie die Netzwerkansicht.
- Klicken Sie auf ein Gerät.
- Klicken Sie im Menüband, Register „I/O-CHECK“ auf [Erstellen].

- In beiden Fällen wird eine Übersicht der Ein-/Ausgangskanäle der jeweiligen I/O-Module angezeigt.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche [Verbinden].
- Zunächst ist das Monitoring aktiv. Die aktuellen Werte werden angezeigt. Die Spalte „Ergebnis“ ist bei Bedarf über die gleichnamige Schaltfläche des Menübandes ein-/ausschaltbar.
- Vergleichen Sie die angezeigten Werte mit Ihrer Hardware, z. B. ob die grün dargestellte LED tatsächlich leuchtet, und klicken Sie für jeden Eintrag entweder auf [Ok] oder auf [Fehler].

- In Abhängigkeit von Ihrer Eingabe werden in der Spalte „Ergebnis“ die Status angezeigt.

- Neben dem Monitoring können Sie ebenso Werte aktiv schreiben und lesen.
- Wechseln Sie in den Modus „Handbetrieb“, indem Sie im Menüband auf [Handbetrieb] klicken.
- Verändern Sie einzelne Werte. Dazu verwenden Sie bei Analogausgangsmodulen Schieberegler und Eingabefelder, bei Digitalausgangsmodulen klicken Sie auf das LED-Symbol.

- Veränderte Werte werden mit einem Stern (*) gekennzeichnet und die Anzahl vorbereiteter Änderungen wird als Ziffer im Menüband dargestellt (hier: 3), sofern „Sammeln“ aktiv ist (blau hinterlegt).
- Um alle veränderten Werte auf das I/O-Modul zu laden, klicken Sie auf die Schaltfläche [Jetzt schreiben] im Menüband. Das Schreiben wird einmalig ausgeführt.

- Damit ein kontinuierlicher Schreibvorgang schon während der Eingabe erfolgt, aktivieren Sie die Schaltfläche [Direkt].
Weitere Informationen finden Sie unter:
- Menüband (Ribbon) > Register „I/O-CHECK“