Register „I/O-CHECK“
Über dieses Register kann ein systematischer Ein-/Ausgangstest durchgeführt werden. Er dient der Kontrolle auf korrekte Verdrahtung einer Steuerung. Es können sowohl einzelne I/O-Module als auch ganze Knoten getestet werden. Das Register „I/O-CHECK“ wird angezeigt, wenn ein Gerät ausgewählt oder die Gerätedetailansicht eines Gerätes geöffnet wird. Sind mehrere Geräte ausgewählt, wird das Register „I/O-CHECK“ ausgeblendet.

Das Register „I/O-CHECK“ beinhaltet folgende Bedienelemente. Aktive Funktionen werden blau hinterlegt dargestellt.
Symbol | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
Gruppe „Tabellarischer I/O-Check“ | ||
| Erstellen | Testet die Verbindung (systematischer Hardwarefunktionstest) |
| Ergebnis | Schaltet die Ansicht der Spalten „Status“ und „Testergebnis“ ein/aus |
Gruppe „Verbindung“ | ||
| Verbinden | Stellt eine Onlineverbindung zu ein oder mehreren selektierten Geräten her Die CODESYS Applikation wird mit dem Zielsystem verbunden. Eine laufende Simulation wird beendet. Der Zustand der Schaltfläche ist abhängig von der Selektion der Geräte: „Verbinden“, falls kein Gerät verbunden ist, „Trennen“ falls alle selektierten Geräte verbunden sind. Bei unterschiedlichen Verbindungszuständen der selektierten Geräte werden bei einem ersten Klick auf die Schaltfläche alle Geräte getrennt und bei einem zweiten Klick alle verbunden. Voraussetzung für das Verbinden: • fehlerfrei kompiliertes Programm Die Verbindung zum selektierten Gerät (Login) erfolgt auf alle Applikationen. Bei Bedarf wird ein Download durchgeführt. |
| Trennen | Trennt die Verbindung zwischen Entwicklungssystem und Zielsystem (Steuerung oder simuliertes Gerät) und kehrt in den Offlinemodus zurück |
Gruppe „Handbetrieb“ | ||
| Handbetrieb | Aktiviert/Deaktiviert den Modus „Handbetrieb“: Schaltet das I/O-Modul für Änderungen frei (schreibend) Ist der Modus „Handbetrieb“ nicht aktiv und besteht eine Onlineverbindung zum Gerät, dann ist automatisch der Monitormodus aktiv, d. h, es werden aktuelle Werte des I/O-Moduls angezeigt (nur lesend). |
| Direkt | Aktiviert/Deaktiviert den Modus für direktes Schreiben auf das I/O-Modul |
| Sammeln (Anzahl vorbereiteter Änderungen) | Schreibt vorbereitete Änderungen (mit einem Stern gekennzeichnet) auf das I/O-Modul |
| Taster | Aktiviert/Deaktiviert den Tastermodus für Digitaleingänge/-ausgänge |
Gruppe „Sammelwerte“ | ||
Diese Registergruppe wird angezeigt, wenn der Modus „Sammeln“ aktiv ist (blau hinterlegt). | ||
| Jetzt schreiben | Gesammelte Werte auf das I/O-Modul schreiben Geänderte Werte sind mit einem Stern gekennzeichnet. |
| Zurücksetzen | Gesammelte Werte zurücksetzen Geänderte Werte sind mit einem Stern gekennzeichnet. |
Neben diesem systematischen Ein-/Ausgangstest kann für Digitalein-/Digitalausgangsmodule auch ein einfacher Test über die Gerätedetailansicht ausgeführt werden (siehe Gerätedetailansicht).
Weitere Informationen finden Sie unter:
- Arbeitsbereich > Allgemeine Statusanzeige für Verbindungen
- Bedienen > Verbinden
- Bedienen > Verbindung zu Geräten herstellen und trennen
- Bedienen > Ein-/Ausgangstest für Digitalein-/Digitalausgangsmodule durchführen
- Bedienen > Systematischen Ein-/Ausgangstest durchführen (I/O-CHECK)









