Kacheln
Der Arbeitsbereich der Netzwerkansicht ist in Kacheln unterteilt. Kacheln dienen als Ablagebereich für Geräte, die aus dem Produktkatalog eingefügt werden. Der Status eines Gerätes ist an seinem Rahmen erkennbar:
Rahmenfarbe | Beschreibung |
|---|---|
Grau | Standardrahmen eines eingebundenen Gerätes |
Hellblau | Das Gerät ist ausgewählt/markiert. |
Grün | Das Gerät ist online verbunden. |
Violett | Das Gerät ist eingeschränkt verbunden (Steuerungsapplikation unterscheidet sich von der Projektapplikation in e!COCKPIT) |
Orange | Der Modus „Handbetrieb“ (Register „I/O-CHECK“) ist aktiv. |
Blau | Der Simulationsmodus (Register „PROGRAMM“/„DEBUG“) ist aktiv. |
Im oberen Bereich der Kachel werden der Gerätename und die Bestellnummer angezeigt.
Der Status eines Gerätes bezüglich Verbindung, SPS, internem Bus und Feldbus wird durch eine vierteilige Statusanzeige in der oberen, rechten Kachelecke symbolisiert. Die einzelnen Symbole werden unter Allgemeine Statusanzeige für Verbindungen erläutert.
Im unteren Bereich der Kachel wird die IP-Adresse des Gerätes dargestellt. Für Geräte, die nicht über eine ETHERNET-Schnittstelle verfügen, wird die Feldbusschnittstelle angezeigt. Drei Punkte hinter der Adresse zeigen an, dass das Gerät über mehrere Adressen verfügt.
Bei Rechtsklick auf die Kachel werden im Kontextmenü verschiedene Schaltflächen eingeblendet (siehe Erläuterung unter Kontextmenüs).