Page « Mises à jour & add-ons »
La page « Mises à jour & Add-ons » affiche (avec possibilité de filtrage, via « Mises à jour » / « Nouveau » / « Installé ») toutes les mises à jour disponibles pour e!COCKPIT lui-même et pour les composants utilisés. Il s'agit, par exemple, de firmware, de add-ons, de service packs, de exemples de projets, de bibliothèques ou de styles de visualisation. Si des licences sont requises pour des packages individuels, cela est indiqué dans la colonne « Licences nécessaires ».
Remarque
Effectuez des mises à jour régulières !
Effectuez des mises à jour régulières pour maintenir à jour e!COCKPIT et les composants intégrés (voir également Activer la mise à jour automatique).
Pour les mises à jour qui sautent plus de quatre versions (par exemple 1.2.0 à 1.7.0), contactez le support.
La page « Mises à jour & add-ons » ne propose pas de mise à niveau vers une ancienne version d'e!COCKPIT. Si vous voulez passer à une version plus ancienne d'e!COCKPIT, désinstallez e!COCKPIT et réinstallez l'ancienne version.
Service-Packs
Les Service Packs peuvent inclure les packages suivants : I/O-Check-Updates, pilotes de communication, descriptions de périphériques, firmware et documentations.
Add-ons
Les add-ons sont des composants supplémentaires sous licence fournissant des fonctions supplémentaires dans l'interface. Les add-ons sont disponibles sous forme de licence unique.
- Plug-in Solution Builder (y compris BACnet-Add-On)
Le plug-in WAGO Solution Builder est une extension e!COCKPIT utilisée pour créer des modèles d'application pour la gestion de masse dans WAGO Solution Builder. Les modèles contiennent l'application elle-même ainsi que ses paramètres, la structure des nœuds et toutes les métadonnées nécessaires à l'utilisation de l'application (par ex. firmware, licences, numéro d'article). Les modèles d'application créés sont instanciés autant de fois que nécessaire dans le WAGO Solution Builder et reliés à des appareils. Le plug-in comprend également l'intégration de configurateurs, comme le configurateur WAGO BACnet, le configurateur WAGO DALI et le configurateur WAGO SMI. En outre, le plug-in propose un assistant qui permet de générer des applications. - e!COCKPIT UML
UML (Unified Modeling Language) sert de langage graphique pour la spécification, le design et la documentation de logiciels orientés objets. Avec l'add-on « e!COCKPIT UML », les diagrammes de classes et les diagrammes d'état UML peuvent être utilisés pour mapper des structures orientées objet et pour spécifier des séquences système à événements discrets. - e!COCKPIT Static Analysis
Le module complémentaire « e!COCKPIT Static Analysis » peut être utilisé pour vérifier le code source en fonction de règles définies et de conventions de dénomination (en plus de la vérification du compilateur). Les règles peuvent être combinées dans des ensembles de règles, certaines peuvent être paramétrées. Le résultat de l'analyse est affiché dans le panneau de commande « Messages ». Les métriques permettent d'évaluer la qualité du code. - e!COCKPIT Profiler
Le comportement d'exécution des applications peut être vérifié avec l'add-on « e!COCKPIT Profiler ». Cela inclut la mesure et l'évaluation précoces des temps d'exécution et de la couverture de code des différents modules d'application CODESYS. L'add-on sera intégré à l'interface e!COCKPIT. - e!COCKPIT MTP
A l'aide d'une bibliothèque standardisée (« Library MTP »), il est possible de créer des descriptions de modules neutres en termes de fabricant et de technologie, appelées « MTP » (Module Type Package). En utilisant l'add-on « e!COCKPIT MTP », ces MTP peuvent être exportés pour une utilisation modulaire au niveau du contrôle ou de la visualisation des installations. Le module complémentaire étend la page « Importer/Exporter » du mode Backstage avec la fonction « Module Type Package (MTP) » > [Exporter]. - e!COCKPIT SVN
Avec l'extension « e!COCKPIT SVN », les projets peuvent être développés via la gestion des versions L'add-on est basé sur Apache Subversion. L'historique des versions est archivé dans une archive de projet/ un dépôt central. Seules les modifications sont transmises.
S'il existe une licence, l'onglet « SUBVERSION » est intégré au bandeau de menu. - EtherNet/IP Importer
L'add-on « EtherNet/IP Importer » est installé par défaut avec e!COCKPIT. Il est nécessaire pour importer des appareils EtherNet/ IP dans e!COCKPIT. - Bibliothèques
Bibliothèques sous licence ou sans licence à utiliser dans les applications CEI. - Styles de visualisation
Les styles de visualisation (VisuStyles) sont des collections de couleurs, polices, images et toutes les valeurs qui peuvent être utilisées comme propriétés de style lors de la création de visualisations. Après l'installation, les styles sont disponibles dans le référentiel de styles de visualisation (se trouvent dans le mode Backstage, page « Options » > Options CODESYS > Référentiel de styles de visualisation)

Bouton | Description |
|---|---|
Tous | Mises à jour | Nouveau | Installés | Affiche toutes les mises à jour et Add-ons, ou filtre l'affichage par mises à jour, par composants nouveaux ou déjà installés. |
| Filtre l'affichage pour les mises à jour de sécurité |
| Filtre l'affichage par mises à jour sans licence requise |
Tableau des mises à jour, add-ons, firmwares : | |
| Sélectionne le composant à installer Remarque : Lorsqu'une version e!COCKPIT est sélectionnée pour le téléchargement, l'affichage est adapté : Seuls les add-ons compatibles avec la version e!COCKPIT sélectionnée sont affichés en tant que sélection. |
| Sélectionne le composant à désinstaller |
Nom | Nom de la mise à jour ou de l'Add-on |
Licence nécessaire | Affiche les licences requises |
Version installée | Affiche la version des mises à jour ou des Add-ons déjà installés. |
Version disponible | Affiche toutes les versions disponibles de la mise à jour ou de Les versions sont cliquables et ouvrent des notes de version supplémentaires. |
[Rechercher les mises à jour] | Rechercher localement et/ou en ligne pour les mises à jour disponibles (selon le réglage, à droite) |
[Installer] | Installe les composants sélectionnés. Remarques :
|
[Désinstaller] | Désinstalle les composants sélectionnés. |
Vérifier les mises à jour et déterminer les informations sur la licence | Vérifie au démarrage de programme les mises à jour disponibles et les affiche. |
J'accepte le CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL WAGO. | L’acceptation du contrat de licence du logiciel WAGO et, ce faisant, la synchronisation des informations de licence avec WAGO GmbH & Co. KG constituent les conditions préalables à l’installation de mises à jour et d’add-ons. |
Indiquer si e!COCKPIT doit rechercher les mises à jour en ligne, sur l'ordinateur local dans les deux sources ou aucune. | Affiche les boîtes de sélection où l'emplacement des mises à jour peut être défini Vous pouvez effectuer une recherche en ligne sur WAGO, localement ou à la fois en ligne et localement pour obtenir des mises à jour. Pour les mises à jour locales, le chemin du fichier est sélectionnable. |
Vous trouverez de plus amples informations sous :
- Fonctionnement > Effectuer une mise à jour logicielle
- Fonctionnement > Effectuer une mise à jour/rétrogradation de firmware
- Fonctionnement > Activer les add-ons sous licence