Catalogue produits
Dans le catalogue produits, sont affichés tous les appareils qui sont disponibles dans le système et installés pour les pilotes de périphérique (mode backstage > [Catalogue produits] > [Importer un appareil]). Les appareils peuvent être regroupés dans des dossiers par segments de produits ou types de protocoles. Dans les dossiers, les appareils peuvent être triés par numéro d'article ou par nom de produit.
Remarque
Avec l’affichage réseau actif, seuls les contrôleurs sont visibles, aucun module d'E/S !
Si l’affichage réseau est actif, aucun module d'E/S n’est représenté dans le catalogue de produits. Ils sont seulement affichés avec la vue de détail d'appareil active. Aucun module WAGO interne (par exemple, le bus local) ni aucun module d'extrémité ne sont affichés.
Remarque
Les appareils spécifiques au client nécessitent des licences OEM !
Si tous les appareils dont vous avez besoin ne sont pas visibles dans le catalogue de produits, cela est peut-être dû à une licence OEM manquante. Entrez la licence OEM sur la page « Licence » du mode backstage. Après l'activation, l'appareil est visible dans le catalogue de produits.

Bouton | Description | ||
|---|---|---|---|
| [Trier par produit] | Affiche les appareils par segments de produits :
| |
| Champ de saisie pour termes de recherche Conseil : vous pouvez omettre les zéros à gauche des numéros d'article lors de la saisie. Exemple : « 750-337 » et « 0750-0337 » conduisent au même résultat. | ||
| Supprimer le résultat de la recherche | ||
| Afficher le résultat de la recherche précédente | ||
| Afficher le résultat de la recherche suivante | ||
| [Trier par protocoles de communication] | Les appareils sont triés selon les types de protocole, par ex. :
| |
| [Basculer vers la gestion du catalogue produits] | Bascule à la Page « Catalogue produits » du mode backstage pour intégrer de nouveaux appareils (bouton [Importer un appareil]) | |
| [Trier par nom de produit] | Trie les appareils dans les dossiers en fonction de leur nom de produit. | |
| [Trier par référence] | Trie les appareils dans les dossiers en fonction de leur référence. | |
| [Afficher les versions disponibles] | Par activation dans la structure arborescente, affiche toutes les versions de type d’appareil disponibles d’un appareil Cette fonction est activée/désactivée par onglet dans le catalogue produits.
| |
| [Déployer] | Ouvre tous les éléments de la structure arborescente (jusqu’au niveau des appareils) | |
| [Réduire] | Ferme tous les éléments de la structure arborescente | |
| [Ajouter plusieurs appareils] | Ouvre un menu contextuel pour ajouter plusieurs périphériques dans l’affichage réseau ou dans la vue de détail d’appareil | |
Fonctions du catalogue produits :
- Glisser & déposer
- Pour ajouter des appareils à un projet, des appareils individuels sont placés par Glisser & Déposer à partir du catalogue produits sur un cadre dans l’affichage réseau.

- Info-bulles
- Avec un survol de l’appareil avec la souris, une bulle-info s’affiche qui contient la vue de produit, le nom d’appareil, le type, le numéro de commande de l’appareil.

- Ajout des appareils
- Cliquez sur le symbole « Ajouter plusieurs appareils » pour ouvrir un menu contextuel qui vous permet d'ajouter jusqu'à 250 périphériques en même temps.
- Le bouton [Ajouter] ou la touche [Entrée] ajoute le nombre de périphériques entré et ferme la boîte de dialogue. Avec la touche [Tab], le focus est placé sur le bouton [Ajouter]. Cliquer sur la touche [Esc] ou cliquer en dehors de la boîte de dialogue ferme cette dernière. Si plusieurs périphériques sont ajoutés, le dernier périphérique inséré est sélectionné.


- Station d'ingénierie
- Le dossier « Infrastructure » contient, entre autres, l'entrée « PC d'ingénierie ». Le PC d'ingénierie (PC avec e!COCKPIT) peut être transféré au projet à partir du catalogue et être connecté à un autre appareil via ETHERNET. De cette manière, il est possible de reconnaître rapidement dans la projection dans quelle zone de réseau se trouve le PC avec e!COCKPIT. Le nom du PC d'ingénierie peut être modifié dans le cadre ou la liste, en fonction de la vue.

- Appareils récemment utilisés
- Le dossier « Récemment utilisé » contient les 10 derniers appareils ajoutés au projet. Si un appareil avec différentes versions de description d'appareil est utilisé dans le projet, la version la plus récemment utilisée de l'appareil est affichée dans le dossier. Les entrées sont conservées dans la liste pendant 6 mois.