Image d'E/S
L'image d'E/S décrit la représentation et l'assignation d'adresses d'entrée, de sortie et de mémoire du contrôleur aux variables de projet qui seront utilisées par l'application.
L'affichage concerne les modules d'E/S sélectionnés dans la vue de détail d'appareils. Si plusieurs modules d'E/S sont sélectionnés, la table image d'E/S du dernier module d'E/S sélectionné est affichée.

Colonne | Valeur (exemple) | Description | |
|---|---|---|---|
Variable | « Input01 » | Champ de saisie pour le nom des variables qui doivent être utilisées pour la représentation du canal dans l'application CODESYS En double-cliquant dans le champ de saisie, le bouton […] est affiché pour ouvrir l'aide de saisie. | |
Mappage |
| Symbole qui affiche une variable nouvelle ou existante | |
| Si la variable n'existe pas encore, elle est nouvellement crée et elle est utilisable dans tout le projet. | ||
| Utilise une variable déjà existante pour la table image | ||
Canal | « Canal d'entrée 1 » | Affiche le nom symbolique. du canal | |
Adresse | „%IB3“ | Affiche l'adresse du canal dans le format suivant : %<Zone mémoire><Type de données><Numéro(s)> | |
Zone mémoire : | |||
I | Input/Zone mémoire entrée | ||
Q | Output/Zone mémoire sortie | ||
M | Zone mémoire interne | ||
Type de données : | |||
X | Bit unique | ||
None | Bit unique | ||
B | Un octet (8 bits) | ||
W | Mot (16 bits) | ||
D | Double Mot (32 bits) | ||
Autres informations sur la table image d'E/S et sur adressage, voir aide en ligne CODESYS, index « Table image d'E/S ». | |||
Type | « BYTE » | Affiche le type de données du canal La cellule de tableau reste vide quand il s'agit de types de données étrangère CEI. | |
Valeur par défaut |
| Valeur par défaut de la variable | |
Unité | « ms » | Affiche l'unité de la valeur de paramètre. | |
Description | « Données de process Canal d'entrée 1 » | Décrit le paramètre L'entrée peut éditée par double clic dans le champ de saisie. | |