Configurateur de points de données PROFINET
Lors de la configuration du périphérique PROFINET IO (750-8215, par exemple), des modules et des points de données servant à la communication entre le périphérique PROFINET IO et le contrôleur PROFINET IO sont créés. Le PROFINET IO-Controller peut être un appareil externe non configuré avec e!COCKPIT.
La configuration s'effectue dans l'onglet « PROFINET I-Device » de l'appareil dans la vue de détail de l'appareil. Les fonctions suivantes peuvent être exécutées :
- Créer/supprimer des modules PROFINET et des points de données contenus
- Mappage des points de données sur variables d'application existantes (interface de configuration CODESYS)
- Créer des points de données comme nouvelles variables CODESYS (interface de configuration CODESYS) ; adressage direct possible dans l'éditeur de programme.
- Export de configuration sous forme d'un fichier de description de dispositif (fichier XML au format GSDML).
L'onglet « PROFINET I-Device » répertorie, ajoute ou supprime des modules avec des points de données définis. Les modules/points de données sont représentés sous forme de tableau. Chaque colonne représente ici une propriété du point de données. Après avoir créer un point de données, les propriétés (dépendantes les unes des autres) peuvent être modifiées. Les cellules de tableau servent de fenêtre de saisie ou sélection.
Pour vous aider à configurer les zones de données d'entrée et de sortie de PROFINET I-Device, la direction des données correspondante ainsi que les données utilisateur utilisées et maximales disponibles sont répertoriées dans la zone inférieure du configurateur. La taille des données utiles et la valeur de données utiles par module définie dans le protocole PROFINET sont inclus dans le calcul.

Paramètres | Description | |
|---|---|---|
Position | Position des différents modules PROFINET | |
Nom | Affiche le nom du module PROFINET Un nom de module peut être affecté à chaque point de données. Si aucun nom n'est affecté par l'utilisateur, alors le nom est généré à partir du type de données et du nombre des éléments. Cela est actualisé automatiquement lors de modifications. Pour des noms de module supprimés, un nom par défaut est aussi généré. | |
| Le point de données de l'I-Device peut être écrit (entrée). | |
| Le point de données de l'I-Device peut être lu (sortie). | |
Variable | Nom du point de données Le nom est toujours identique au nom des variables d'application. | |
Mappage |
| Symbole qui affiche une variable nouvelle ou existante Si la variable n'existe pas encore, elle est nouvellement crée et elle est utilisable dans tout le projet. |
| Une variable déjà existante est utilisée pour la table image. | |
Type de données | Affiche le type de données du point de données et conformément à la variable d'application. Les types de données suivants sont pris en charge : | |
| • BYTE | • ARRAY OF BYTE |
Longueur (Array) | Affiche le nombre d'éléments | |
Description | Champ de saisie pour l'ajout d'une description | |
Avec un clic droit dans le tableau, le menu contextuel est ouvert pour ajouter (Ajouter), pour retirer (Supprimer), pour réaffecter (Vers le haut/vers le bas) ou renommer des modules supplémentaires (Renommer). Les modules contiennent des sous-modules supplémentaires (« Input »/« Output ») avec des points de données.

Par défaut, le module contient un point de données dans les directions d’entrée et de sortie. En cliquant avec le bouton droit sur la ligne du point de données, vous pouvez le supprimer. En cliquant avec le bouton droit sur la direction des données (« Input »/« Output »), vous pouvez ajouter un point de données. Cependant, il ne peut y avoir qu'un seul point de données par direction.
Certaines commandes sont également disponibles dans le bandeau de menu (voir l’onglet « PROFINET I-DEVICE » dans le bandeau de menu).
Le bouton [Exporter] peut être utilisé pour enregistrer un fichier de description de périphérique (format GSDML).