Onglet « Général »
Dans cet onglet, les paramètres de connexion et les paramètres sont configurés pour configurer l'envoi et la réception de messages entre des périphériques CANopen, par ex. des demandes cycliques ou un contrôle d'appareils.

Paramètres | Description | |
|---|---|---|
Général | ||
ID nœud | Sélectionne l'ID de nœud ou l'adresse de station (1 … 126), sous laquelle le PFC communique avec l'esclave dans le réseau CAN. | |
Génération Sync | Si activé, des messages de synchronisation sont générés par cet esclave pour la synchronisation des tables images entre les appareils. | |
Paramètres Expert | Si activé, les fonction expert suivantes décrites sont affichées | |
[Canaux SDO] (fonction experts) | Ouvre la fenêtre « Configuration de canal SDO » pour configurer les objets de données de service (SDO). Ici, pour certains appareils, on peut configurer les paramètres de communication pour le transfert SDO. | |
Colonne | Description | |
Canal | Numéro de canal | |
Activer | Activation de canal | |
ID Nœud | ID de nœud supplémentaire pour transferts SDO (par ex. un canal pour la communication avec le maître et un canal pour la communication avec un autre esclave) | |
Client ID COB | « Communication Object ID » du client résultant | |
Serveur ID-COB | « Communication Object ID » du serveur résultant | |
Appareil opérationnel | Si activé, alors le réseau CAN est aussi « OPÉRATIONNEL » (prêt pour communication par PDOs) si l'appareil n'est pas disponible. | |
Pas d'initialisation | Si activé, aucun paramétrage de l'esclave n'est effectué par le maître. | |
Réinitialiser le nœud | Si activé, l'esclave est réinitialisé par le PFC avant que la configuration ne soit envoyée à l'esclave. | |
Guarding | ||
Activer le Nodeguarding (protection de nœud) | Si activé, l'esclave contrôle le PFC sur une possible interruption de la communication de bus de terrain. | |
Durée de surveillance (Guard Time) (ms) | Sélectionne l'intervalle pendant lequel le PFC attend la confirmation de l'esclave. | |
Facteur de durée de vie (Life Time Factor) | Règle la valeur de multiplication de la « Guard Time ». Si le temps résultant (« Node Life Time ») de « Guard Time » x « Life Time Factor » est expiré, l'esclave est amené dans l'état prédéfini. | |
Activer Heartbeat Producing | Si activé, l'appareil CAN envoie des Heartbeats dans des intervalles en ms indiqués dans le « Durée producteur ». | |
Durée producteur (ms) | ||
[Heartbeat-Consuming] | Ouvre la fenêtre de dialogue « Propriétés de Heartbeat-Consuming ».
Si activé, l'appareil CAN contrôle le « Heartbeat » de l'appareil sélectionné par Node-Id. | |
Emergency | ||
Activer Emergency | Si activé, l'esclave envoie des messages d'erreur et de d'état (messages d'urgence). | |
ID-COB | Identificateur CAN, préréglé : Node-Id + 0x80 | |
TIME | ||
Activer Time-producing | Si activé, l'esclave envoie des messages de « Time » pour la synchronisation des appareils dans le réseau. | |
ID-COB (Hex) | Identificateur CAN, préréglé : Node-Id + 0x80 | |
Activer Time Consuming | L'esclave reçoit des messages de « Time » | |
Contrôles au démarrage | ||
ID fabriquant | ID fabriquant de l'appareil CAN | |
Numéro de produit | Numéro de produit de l'appareil CAN | |
Numéro de révision | Numéro de révision de l'appareil CAN | |