Remplacer un appareil
Vous pouvez échanger des périphériques que vous utilisez dans votre projet.
Pour cela, le nouveau périphérique doit avoir le même type que le périphérique à remplacer, c.à.d. que vous pouvez par ex. échanger une station de tête contre une autre station de tête ou un module d'E/S contre un autre module d'E/S.
Remarque
Perte éventuelle de données due au processus de remplacement !
Étant donné que le nouveau périphérique peut avoir des paramètres différents de ceux du périphérique déjà utilisé (par exemple, en termes de paramètres de communication ou d'éléments de programme), son remplacement peut entraîner une perte de données.
Les connexions à d'autres appareils sont toujours perdues lors de l'échange de stations têtes. Les modules d'E/S sont conservés tant que la nouvelle tête de réseau les prend en charge.
Lors de l'échange de modules d'E/S, aucune donnée n'est conservée, car les deux ne comportent ni élément de programmation ni sous-module. Les passerelles pouvant comporter des sous-modules constituent une exception. Lors du passage à une autre passerelle, ils sont conservés.
Remarque
La fonction « Remplacer un appareil » n'est pas supportée par les appareils EtherNet/IP !
La fonction « Remplacer un appareil » n'est pas prise en charge par les appareils EtherNet/IP dans la version actuelle. Si cette fonction est néanmoins utilisée, aucune configuration sans erreur ne peut être garantie pour les configurations ultérieures des appareils EtherNet/IP.
Vous disposez des options suivantes pour remplacer des périphériques :
- Remplacer par Glisser & Déposer à partir du catalogue de produits
- Remplacer à l'aide du bouton [Remplacer le périphérique] (dans l'onglet « APPAREIL » du bandeau de menu ou dans le menu contextuel d'un appareil)
Remplacer par Glisser & Déposer à partir du catalogue de produits
- Dans le catalogue de produits, cliquez sur le nouveau périphérique et faites-le glisser avec la souris sur le cadre ou la ligne du périphérique à remplacer.
Vous pouvez effectuer l'échange de stations de tête dans les vues réseau graphique et en tableau (vue de communication). 

- Pour échanger des modules d'E/S, changer une station de tête dans la vue de détail d'appareil.
- Ouvrez la vue en tableau.
- Dans le catalogue de produits, cliquez sur le nouveau module d'E/S et faites-le glisser avec la souris sur le périphérique à remplacer.

- Une fenêtre de dialogue vous rappellera que des données peuvent être perdues lors du remplacement d'un périphérique, car celui-ci peut être fondamentalement modifié. Le choix des données (éléments de programmation, modules, paramètres, etc.) prises en charge ou supprimées dépend du périphérique concerné.

- Le nouveau périphérique que vous avez sélectionné dans le catalogue de produits est déjà présélectionné dans la fenêtre de dialogue.
- Confirmez que vous souhaitez vraiment remplacer le périphérique et cliquez sur [Remplacer un appareil].
- Le périphérique configuré est remplacé par le nouveau périphérique.
Remplacement par le bouton [Remplacer un appareil]
- Sélectionnez un périphérique dans la vue réseau (vue Communication), dans l'arborescence des périphériques ou dans la vue de détail d'appareil.
- Dans l'onglet « APPAREIL » du bandeau de menu ou en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le menu contextuel du périphérique, cliquez sur le bouton [Remplacer un appareil].
(Si vous vous trouvez dans la vue de détail d'appareil et que vous avez sélectionné un module d'E/S, le bouton s'appelle « [Remplacer un module] » dans le menu contextuel). - La fenêtre de dialogue « Remplacer un appareil » ou « Remplacer un module » s'ouvre.
- Sélectionnez le nouveau périphérique qui remplacera celui existant.
- Le repliage/dépliage de groupes de périphériques ainsi que le filtrage et la recherche de périphériques se font de la même manière que dans le catalogue de produits et vous aide dans le choix de l'appareil.
- Une fois que vous avez sélectionné le périphérique, la fenêtre de dialogue vous rappellera quelles données seront perdues lors du remplacement.
- Pour appliquer le remplacement, cliquer sur [Remplacer un appareil].