Onglet « Redirection de port »
Cet onglet est affiché si la redirection de port est disponible et activée pour le périphérique.
Dans l'onglet « Redirection de port », les contrôleurs peuvent être configurés en tant que routeurs. Les périphériques peuvent utiliser ces routeurs pour se connecter au réseau, même s'ils se trouvent physiquement sur un sous-réseau différent.
Remarque
Observez la configuration du contrôleur !
Pour utiliser un contrôleur en tant que routeur et pouvoir utiliser la redirection de port dans e!COCKPIT, vous devez d'abord définir les paramètres appropriés dans le contrôleur. Pour les contrôleurs WAGO basés sur Linux, réglez les paramètres IP suivants dans le WBM à la page « TCP/IP » :
Switch Configuration: « Separated »
IP Address X1 : Static IP → Paramètres IP dans le réseau pointant « à l'extérieur »
IP Address X2 : Static IP → Paramètre IP pour le réseau avec les contrôleurs en aval
Default Gateway : X1 → Passerelle dans le réseau pointant vers « l'extérieur »
DNS-Server : un serveur DNS dans le réseau, qui pointe vers « l'extérieur »
Vous pouvez voir si un périphérique peut être utilisé comme routeur dans le menu contextuel du connecteur de périphérique dans la vue de réseau. En plus des protocoles pour la connexion, vous pouvez également sélectionner ici « Redirection de port ».

Si la redirection de port est sélectionnée, le symbole de redirection de port active apparaît dans le cadre de périphérique situé au-dessus du connecteur. De plus, le menu contextuel du connecteur change - le bouton [Paramètres] est disponible.

Ce bouton ouvre l'onglet redirection de port dans le panneau de commande « Paramètres ». Les redirections de port sont créées et modifiées ici. Les adresses IP et les ports peuvent être édités par double-clic.

Les colonnes suivantes sont affichées :
Colonne | Description | |
|---|---|---|
actif |
| Redirection de port activée L'appareil peut être utilisé comme routeur pour d'autres appareils. |
| Redirection de port désactivée | |
Adresse IP (appareil cible) | Adresse IP du périphérique à connecter, externe au réseau | |
Port (routeur) | Port du contrôleur qui fait office de routeur et pour lequel la redirection de port est activée | |
Port (appareil cible) | Port du périphérique à connecter, étranger au réseau | |
Les nouvelles redirections de port sont ajoutées via le bandeau de menu, onglet « REDIRECTION DE PORT » et affichés sous forme de nouvelles lignes dans le panneau de commande.

Ajout d'options | Description |
|---|---|
Redirection de port spécifique | Crée une nouvelle ligne sans valeur par défaut |
Redirection de port spécifique e!COCKPIT | Crée deux nouvelles lignes avec des valeurs par défaut pour l'utilisation de périphériques WAGO :
|
Informationen zur Portweiterleitung werden im Projekt gespeichert.