Onglet « CANopen »
Paramètres | Valeur | Description |
|---|---|---|
CAN Layer 2 |
| Désactive la fonctionnalité CANopen pour une utilisation exclusive de l'interface CAN avec des fonctions de la bibliothèque CANLayer2 |
| Utilise le protocole CANopen | |
ID du nœud | 1 … 127 | Adresse de station du maître |
Vitesse de transmission | 125000 | Débit en bauds pour le bus CAN |
Pour les appareils CANopen configurés en tant que maîtres, le bouton [Paramètres d'interface] s'affiche également. Ce bouton affiche une fenêtre de dialogue avec d'autres options de réglage. Les maîtres CANopen de WAGO remplissent des fonctions supplémentaires qui les classent comme gestionnaires CANopen. Les gestionnaires CANopen sont appelés par la suite en abrégé « maîtres ».
Paramètres | Valeur | Description |
|---|---|---|
Général | ||
ID du nœud | 1 … 127 | Adresse de station du maître (préréglage : 127) |
[Contrôler et corriger la configuration…] | - | Ouvre une fenêtre de dialogue permettant de vérifier la configuration de CANopen à la recherche d’erreurs manifestes (par exemple, des ID en double). |
Démarrage automatique du gestionnaire CANopen |
| Place le mode du maître sur « OPERATIONNEL » après configuration réussie |
| Pas de démarrage automatique Le maître doit être démarré à partir de l'application (module fonctionnel CiA405 NMT). | |
Démarrage esclaves |
| Une fois les esclaves configurés, ils sont placés en mode « OPERATIONNEL » |
| Les esclaves doivent être démarré à partir de l'application (module fonctionnel CiA405 NMT). | |
Invitation à émettre envoyée à des esclaves optionnels |
| Si un esclave ne répond pas pendant la séquence de boot, le maître lui fera une demande toutes les secondes jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse positive. |
| L'invitation à émettre peut-être désactivée pour réduire le temps de cycle du bus et améliorer les performances des applications. L'esclave ne sera reconnu que lorsqu'il envoie un télégramme de Bootup. | |
Comportement d'erreur NMT | Redémarrer l'esclave | Si une erreur survient pendant la surveillance de l'esclave (NMT Error Event), l'esclave est automatiquement redémarré par la pile (réinitialisation NMT + configuration SDO + démarrage NMT). |
Arrêter l'esclave | Si une erreur survient lors de la surveillance de l'esclave (NMT Error Event), l'esclave est arrêté. | |
NMT Start All (quand possible) |
| Si l'option « Démarrer les esclaves » est activée, le maître démarre tous les esclaves avec une commande « NMT Start All ». Le démarrage commun n'est exécuté que si des esclaves optionnels sont prêts à démarrer. Sinon, le maître démarre chaque esclave séparément. Un « NMT Start All » ne peut être garanti que dans un projet sans esclaves optionnels. |
| Les esclaves sont démarrés individuellement. | |
Guarding | ||
Activer Heartbeat Producing |
| Le dispositif CAN envoie des Heartbeats dans des intervalles en ms indiqués dans le « Producer Time ». |
| Le dispositif CAN n'envoie pas de Heartbeats. | |
ID du nœud | 0 … 127 | Adresse de station pour le télégramme de Heartbeat (préréglage : 127) |
Durée producteur (ms) | 1 … 65535 | Intervalle d’envoi (en ms) du télégramme Heartbeat (« 0 » désactive la fonction) |
Sync | ||
Activer la création Sync |
| Active l'envoi de télégrammes Sync pour la synchronisation des tables images entre les appareils |
| Aucun message de synchronisation n'est généré. | |
ID-COB (Hex) | 1 … 2047 | ID de télégramme pour le télégramme Sync (préréglage : 80 Hex) |
Période de Cycle (µs) | 100 … 4294967295 | Intervalle d’envoi (en μs) pour le télégramme Sync (minimum : 5000 µs) |
Window Length (µs) | 0 … | Durée de la fenêtre temporelle pour PDO synchrone |
Activer le traitement Sync |
| Active la réception et la surveillance du télégramme Sync d'un esclave |
| Désactive la réception et la surveillance du télégramme Sync d'un esclave | |
TIME | ||
Activer Time-Producing |
| Active l'envoi du télégramme Time |
| Désactive l'envoi du télégramme Time | |
COB-ID (Hex): 16# | 0 … 2047 | ID de télégramme pour le télégramme Time (préréglage : 100 Hex) |
Durée producteur (ms) | 0 … 65535 | Intervalle d’envoi (en ms) pour le télégramme Time |