Einstellen der Geräteadresse über das Engineering-Tool der sicheren SPS
Die Geräteadresse kann über die Gerätestammdaten-Datei (GSD-Datei) konfiguriert werden. Die Geräteadresse in der GSD ist im Auslieferungszustand auf „0“ voreingestellt.
Vergeben der Geräteadresse über die Gerätestammdaten-Datei (GSD-Datei):
- Gültige/korrekte GSD-Datei
- Geräteadresse „0“ ist am Kodierschalter eingestellt.
- Engineering-Tool der sicheren SPS
- WAGO Safety-Editor 75x
- WAGO F-Address Confirmation Tool
- Vergeben Sie im Engineering-Tool der sicheren SPS eine Adresse zwischen „1“ und „65534“.
- Berechnen Sie über den WAGO Safety-Editor 75x die Prüfsumme und übertragen diese in das entsprechende Eingabefeld.
- Speichern Sie die Eingaben/das Projekt im Engineering-Tool der sicheren SPS.
- Übertragen Sie das Projekt an die Steuerung.
- Geräteadresse und iParameter werden in das jeweilige F-I/O-Modul übertragen.
- Die übertragene Geräteadresse wird auf den LEDs A-H dargestellt:
- Überprüfen Sie die Geräteadresse anhand der LED-Darstellungssequenz.
- Beginn der Darstellungssequenz.
Alle LEDs leuchten für zwei Sekunden gelb/orange. - Anzeige der unteren acht Bits der Geräteadresse.
Alle LEDs leuchten entsprechend den gesetzten Bits für zwei Sekunden rot. Dabei repräsentiert die LED A das Bit 1 und die LED H das Bit 8. - Anzeige der oberen acht Bits der Geräteadresse.
Alle LEDs leuchten entsprechend den gesetzten Bits für zwei Sekunden grün. Dabei repräsentiert die LED A das Bit 9 und die LED H das Bit 16. - Eine grafische Darstellung der Geräteadresse finden Sie im WAGO Safety-Editor 75x unter „Dienste“ > „Software F-Adresse Darstellungssequenz“ und auf dem Ausdruck des Parameter
- Bestätigen Sie die Geräteadresse mit dem WAGO F-Address Confirmation Tool nur, wenn diese mit der eingestellten Adresse überein stimmt.
- Mit dem Empfang der Bestätigung der neuen Geräteadresse übernimmt das F-I/O-Modul die iParameter und die neue Geräteadresse.
- Die Darstellung der Geräteadresse auf den LEDs wird beendet.
Änderung der über die GSD eingestellten Geräteadresse
Das direkte Ändern einer eingestellten und bestätigten Geräteadresse über das Engineering-Tool der sicheren SPS ist nicht möglich.
Wenn die Geräteadresse geändert werden muss, muss zunächst die Geräteadresse „0“ eingestellt und übertragen werden. Anschließend kann die neue Geräteadresse über das Engineering-Tool der sicheren SPS eingestellt werden. Direkte Änderungen der Geräteadresse sind über den WAGO Safety-Editor 75x möglich.