Anwendung Ex i in Marine und Offshore
Bei Verwendung von I/O-Modulen für Anwendungen „Ex i in der Schifffahrt“ sind zusätzlich zu den unter 8 Anwendungen Ex i beschriebenen Maßnahmen weitere Anforderungen zu berücksichtigen.
Einspeisekonzept Schifffahrt im Bereich Ex i, Class A
Für den Einsatz von eigensicheren Modulen in Schiffsbereichen Class A (alle Bereiche, außer Brücke und offenes Deck) ist das Filtermodul 750-624/xxx-xxx in Verbindung mit der Potentialeinspeisung Ex i zu verwenden.
1 | Filtermodul, DC 24 V, HI GF (750-626/020-002) oder |
2 | Potentialeinspeisung, DC 24 V (750-602) oder |
3 | Filtermodul, DC 24 V, HI GF (750-624/020-002) oder |
4 | Potentialeinspeisung, DC 24 V, Ex i, mit Diagnose (750-606) oder |
5 | I/O-Module Ex i |
Einspeisekonzept Schifffahrt im Bereich Ex i, Class B
Für den Einsatz von eigensicheren Modulen in Schiffsbereichen Class B (alle Bereiche, inklusive Brücke und offenes Deck) ist das Filtermodul 750-626/xxx-xxx in Verbindung mit der Potentialeinspeisung Ex i zu verwenden.
1 | Filtermodul, DC 24 V, HI GF (750-626/020-002) oder |
2 | Filtermodul, DC 24 V, HI GF (750-626/020-002) oder |
3 | Potentialeinspeisung, DC 24 V, Ex i, mit Diagnose (750-606) oder |
4 | I/O-Module Ex i |