GSD-Parametrierung
- Die Anlage befindet sich in einem sicheren Zustand.
- Geräteadresse „0“ ist am Kodierschalter des Ersatz-F-I/O-Moduls eingestellt.
- Schalten Sie die Versorgungsspannung des Feldbusknotens ab, in dem sich das auszutauschende F-I/O-Modul befindet.
- Ziehen Sie das auszutauschende F-I/O-Modul aus dem Feldbusknoten heraus.
- Stecken Sie das Ersatzmodul an der Position des auszutauschenden F-I/O-Moduls in den Feldbusknoten hinein.
- Schalten Sie die Versorgungsspannung des betreffenden Feldbusknotens wieder ein.
- Überprüfen Sie die Geräteadresse anhand der LED-Darstellungssequenz.
- Beginn der Darstellungssequenz.
Alle LEDs leuchten für zwei Sekunden gelb/orange. - Anzeige der unteren acht Bits der Geräteadresse.
Alle LEDs leuchten entsprechend den gesetzten Bits für zwei Sekunden rot. Dabei repräsentiert die LED A das Bit 1 und die LED H das Bit 8. - Anzeige der oberen acht Bits der Geräteadresse.
Alle LEDs leuchten entsprechend den gesetzten Bits für zwei Sekunden grün. Dabei repräsentiert die LED A das Bit 9 und die LED H das Bit 16. - Eine grafische Darstellung der Geräteadresse finden Sie im WAGO Safety-Editor 75x unter „Dienste“ > „Software F-Adresse Darstellungssequenz“ und auf dem Ausdruck des Parameter
- Bestätigen Sie die Geräteadresse mit dem WAGO F-Address Confirmation Tool nur, wenn diese mit der eingestellten Adresse überein stimmt.
- Nach dem Anlauf werden die individuellen Modulparameter automatisch vom iPar-Server in das F-I/O-Modul geladen.
- Die sicherheitsrelevante Verifikation dieser Parameter findet automatisch im F-I/O-Modul statt.
- Der Verifikationsschritt ist erfolgreich.
- Das Modul ist betriebsbereit.