Ausführungen
Farbkodierung zur Kennzeichnung des Komponententyps
Um schnell und einfach eine Übersicht der unterschiedlichen I/O-Komponenten zu bekommen, sind diese farbkodiert.
Gehäusefarbe | Komponententyp |
|---|---|
Lichtgrau | WAGO I/O System 750/753 (Standardmodule) |
Blau | Eigensichere Module (Ex i) |
Signalgelb | Module für funktionale Sicherheit |
Blau + Signalgelb | Eigensichere Module (Ex i) für funktionale Sicherheit |
Dunkelgrau | WAGO I/O System 750 XTR |
Blau + Dunkelgrau | WAGO I/O System 750 XTR – eigensichere Module (Ex i) |
Farbkodierung zur Kennzeichnung der Funktionalität
Um sich schnell und einfach eine Übersicht über die in einem Knoten vorhandenen Komponentenklassen zu verschaffen, sind diese farbkodiert.
- Gehäuse mit bis zu 4 runden Anzeigeelementen haben fest verbaute, farbkodierte, herausziehbare Beschriftungsfelder.
- I/O-Module im 8-Kanal-Gehäuse können durch das Anbringen von Beschriftungselementen (Mini-WSB) über den Anzeigeelementen farbkodiert werden.
- Bei Gehäusen mit 16 Anzeigeelementen sind diese farblich hinterlegt.
Farbe des Kodierelements | Komponentenklasse |
|---|---|
Grün | Analogeingänge |
Blau | Analogausgänge |
Gelb | Digitaleingänge |
Rot | Digitalausgänge |
Transparent | Versorgungsmodule, Funktions- und Technologiemodule |