Hilfsmittel
WAGO unterstützt Sie mit vielen nützlichen Produkten und Softwarelösungen. Zur Projektierung können unter anderem folgende Hilfsmittel verwendet werden:
- e!COCKPIT
- e!COCKPIT ist eine integrierte Entwicklungsumgebung, die sämtliche Tätigkeiten zur Automatisierung unterstützt: von der Hardwarekonfiguration über die Programmierung, Simulation und Visualisierung bis hin zur Inbetriebnahme – alles in einer Software.
- WAGO Konfigurator Smart Designer
- Der Smart Designer ermöglicht echtes 3D-Projektieren von WAGO Produkten aus den Bereichen der elektrischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik – darunter das WAGO I/O System 750/753, Leiterplatten- und Reihenklemmen. Mit diesem Tool können Sie unter anderem einen Knoten des I/O-Systems konfigurieren und für diesen den ungefähr zu erwartenden Strombedarf berechnen lassen.
- WAGO-I/O-CHECK
- Anwendung zur Bedienung und Darstellung eines Knotens aus Komponenten der WAGO I/O Systeme 750/753 und 750 XTR.
Kodierung
Mehrteilige I/O-Module des WAGO I/O Systems können mit Kodierelementen versehen werden. Durch diese Kodierung wird ein Fehlstecken der einzelnen Modulteile verhindert.
Weitere Informationen finden Sie unter: 8 Kodierelemente einsetzen.
Anschlussmarkierung
Um CAGE CLAMP®-Anschlüsse zusätzlich zu kennzeichnen, können Beschriftungselemente (ü Mini-WSB) verwendet werden. Durch den Einsatz von Anschlussmarkierungen wird die Zuordnung zwischen Anschluss und Funktion optisch unterstützt.
Beispielrechnung Strombedarf Systemversorgung
Die Beispielberechnung basiert auf folgendem Knotenaufbau:
- Kopfstation
- 5 × 16-Kanal-Digitaleingangsmodul
- 5 × 16-Kanal-Digitalausgangsmodul
- 11 × 8-Kanal-Analogeingangsmodul
- 10 × 8-Kanal-Analogausgangsmodul
- 2 × Relaismodul
- I/O-Modul ...
Kopfstation | 1.700 mA |
5 × 16-Kanal-Digitaleingangsmodul (25 mA) | -125 mA |
5 × 16-Kanal-Digitalausgangsmodul (40 mA) | -200 mA |
11 × 8-Kanal-Analogeingangsmodul (69 mA) | -759 mA |
10 × 8-Kanal-Analogausgangsmodul (61 mA) | -610 mA |
Rest Summenstrom der Systemversorgung An diesem Punkt muss ein weiteres Einspeisemodul gesetzt werden! | 6 mA |
Einspeisemodul | 2.000 mA |
2 × Relaismodul (100 mA) | -200 mA |
I/O-Modul ... | -... |
Beispielrechnung Strombedarf Feldversorgung
Die Auslegung der Feldversorgung muss auf ähnliche Weise wie die Systemversorgung betrachtet werden. Ergänzend müssen Strombedarfe für externe Aktoren und Sensoren berücksichtigt werden. Weitere Einspeisemodule können benötigt werden. Die spezifischen Informationen zum Produkt finden Sie im jeweiligen & Produkthandbuch.
Bestimmung der Verlustleistung
Die Verlustleistung ist abhängig vom Knotenaufbau sowie den anliegenden Feldsignalen. Zur überschlägigen Bestimmung der Verlustleistung verwenden Sie:
- Kopfstation: 3 W
- I/O-Modul: 1 W