Application Ex i dans la marine et offshore
En cas d'utilisation de modules d'E/S pour des applications « Ex i dans le secteur naval », il faut tenir compte d'autres exigences en plus des mesures décrites à la section 8 Applications Ex i.
Concept d'alimentation secteur naval en zone Ex i, classe A
Pour l'utilisation de modules à sécurité intrinsèque dans les zones maritimes de classe A (toutes les zones sauf pont et pont ouvert), il faut utiliser le module de filtrage 750-624/xxx-xxx en combinaison avec l'alimentation Ex i.
1 | Module de filtrage, 24 V DC, HI GF (750-626/020-002) ou |
2 | Borne d'alimentation, 24 V DC (750-602) ou |
3 | Module de filtrage, 24 V DC, HI GF (750-624/020-002) ou |
4 | Borne d'alimentation, 24 V DC, Ex i, avec diagnostic (750-606) ou |
5 | Modules d'E/S Ex i |
Concept d'alimentation secteur naval en zone Ex i, classe B
Pour l'utilisation de modules à sécurité intrinsèque dans les zones maritimes de classe B (toutes les zones, pont et pont ouvert compris), il faut utiliser le module de filtrage 750-626/xxx-xxx en combinaison avec l'alimentation Ex i.
1 | Module de filtrage, 24 V DC, HI GF (750-626/020-002) ou |
2 | Module de filtrage, 24 V DC, HI GF (750-626/020-002) ou |
3 | Borne d'alimentation, 24 V DC, Ex i, avec diagnostic (750-606) ou |
4 | Modules d'E/S Ex i |