UL Ordinary Locations according Report Reference E175199-19970402
Remarque
Règles d'installation en vigueur
Si le produit a été fabriqué avant le 4 juillet 2014, les réglementations d'installation sous-jacentes sont couvertes par la notice et les manuels du produit de l'époque.
Les informations suivantes sont destinées à être utilisées dans le cadre de directives, normes ou certificats spécifiques à une langue et sont donc exclusivement reproduites dans la langue d'origine correspondante.
Installation instructions revised on 2014-07-04
For cULus examination, the WAGO I/O System Series 750, 753 and 758 s have only been investigated for risk of fire and electrical shock (in accordance with UL508 and CSA C22.2 No. 142).
For devices with EtherCAT/Ethernet connectors:
- Only for use in LAN, not for connection to telecommunication circuits
For devices 750-1400, 750-1402, 750-1500, 750-1501 and 750-1502:
- Connection shall be made with R/C (ECBT2) Type 612-230, manufactured by Wuerth Elektronik Eisos GmbH & Co KG, rated 150°C provided with R/C (AVLV2) Style 2464, rated 300 V, 80°C.