Réglage d'adresse par logiciel et fonctionnalité de serveur iPar
- Le système est dans un état sûr.
- Adresse d'appareil du module d'E/S à remplacer
- Coupez la tension d'alimentation du nœud de bus de terrain dans lequel se trouve le module F-I/O à remplacer.
- Retirez le module F-I/O à remplacer du nœud de bus de terrain.
- Lire l'adresse de l'appareil au commutateur de codage du module F-I/O à remplacer et appliquer ce réglage pour le module de remplacement.
- L'adresse de l'appareil réglée sur le commutateur de codage doit être "0".
- Insérez le module de remplacement à la position du module F-I/O à remplacer dans le nœud de bus de terrain.
- Réenclenchez la tension d'alimentation du nœud de bus de terrain concerné.
- Adressez le module F-I/O avec WAGO Safety-Editor 75x.
- Redémarrer le nœud de bus de terrain.
- Après le démarrage, les paramètres individuels du module sont automatiquement chargés dans le module F-I/O par le serveur iPar.
- La vérification de ces paramètres, importante pour la sécurité, a lieu automatiquement dans le module F-I/O.
- Si le processus ne peut pas être terminé avec succès, le module de remplacement reste dans son état initial et doit être paramétré avec l'éditeur de sécurité WAGO 75x.
- L'étape de vérification est réussie.
- Le module est prêt à être utilisé.