Paramétrage GSD
- Le système est dans un état sûr.
- L'adresse de l'appareil "0" est réglée au niveau du commutateur de codage du module F-I/O de remplacement.
- Coupez la tension d'alimentation du nœud de bus de terrain dans lequel se trouve le module F-I/O à remplacer.
- Retirez le module F-I/O à remplacer du nœud de bus de terrain.
- Insérez le module de remplacement à la position du module F-I/O à remplacer dans le nœud de bus de terrain.
- Réenclenchez la tension d'alimentation du nœud de bus de terrain concerné.
- Vérifiez l'adresse de l'appareil à l'aide de la séquence d'affichage LED.
- Début de la séquence d'affichage.
Toutes les LED s'allument en jaune/orange pendant deux secondes. - Affichage des huit bits inférieurs de l'adresse de l'appareil.
Toutes les LED s'allument en rouge pendant deux secondes conformément aux bits définis. La LED A représente le bit 1 et la LED H le bit 8. - Affichage des huit bits supérieurs de l'adresse de l'appareil.
Toutes les LED s'allument en vert pendant deux secondes conformément aux bits définis. La LED A représente le bit 9 et la LED H le bit 16. - Une représentation graphique de l'adresse de l'appareil peut être trouvée dans WAGO Safety-Editor 75x sous « Services » > « Logiciel F-Adresse Séquence d'affichage » et sur l'expression du paramètre
- Confirmer l'adresse de l'appareil avec l'outil WAGO F-Address Confirmation Tool uniquement si elle correspond à l'adresse définie.
- Après le démarrage, les paramètres individuels du module sont automatiquement chargés dans le module F-I/O par le serveur iPar.
- La vérification de ces paramètres, importante pour la sécurité, a lieu automatiquement dans le module F-I/O.
- L'étape de vérification est réussie.
- Le module est prêt à être utilisé.