Échange sans paramétrage GSD ou fonctionnalité de serveur iPar
- Le système est dans un état sûr.
- Coupez la tension d'alimentation du nœud de bus de terrain dans lequel se trouve le module F-I/O à remplacer.
- Retirez le module F-I/O à remplacer du nœud de bus de terrain.
- Lire l'adresse de l'appareil au commutateur de codage du module F-I/O à remplacer et appliquer ce réglage pour le module de remplacement.
- Si l'adresse réglée est "0", l'adresse d'appareil du module d'E/S doit être réglée avec WAGO Safety-Editor 75x.
- Insérez le module de remplacement à la position du module F-I/O à remplacer dans le nœud de bus de terrain.
- Réenclenchez la tension d'alimentation du nœud de bus de terrain concerné.
- Réglez l'adresse logicielle du module F-I/O avec WAGO Safety-Editor 75x.
- Redémarrer le nœud de bus de terrain.
- Le module est prêt à être utilisé.