Designs
Stations de tête

Les boîtiers des stations de tête (coupleurs de bus de terrain ou contrôleurs) se différencient par exemple par :
- le niveau de connexion avec ou sans alimentation au niveau de terrain (Eco)
- Éléments de commande et d'affichage,
- les interfaces de bus de terrain correspondantes et
- d'autres interfaces de communication.
Bornes d'E/S

Les boîtiers des modules d'E/S se différencient par :
Les boîtiers des modules d'E/S se différencient par exemple par :
- la largeur du module (12 mm, 24 mm, 48 mm),
- la structure du niveau de câblage (connexions CAGE CLAMP® ou Push-in CAGE CLAMP®),
- différents éléments d'affichage
- nombre de contacts de puissance,
- porte-fusible (module d'alimentation),
- Couvercle de protection (borne intermédiaire).