Utilisation conforme

Le Système E/S sert à recevoir des signaux numériques et analogiques de capteurs et à commander des actionneurs. Les interfaces de bus de terrain permettent de communiquer avec des commandes de niveau supérieur. Avec les contrôleurs, un traitement (prétraitement) est possible.

Les produits sont des appareils ouverts et sont conçus pour être installés dans un boîtier supplémentaire. Pour l'utilisation, des mesures de protection doivent être prises en fonction du domaine d'application.

Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme des produits n'est pas autorisée.

Une utilisation inappropriée se produit notamment dans les cas suivants :

Erreur d'application notoire

Une erreur d'application notoire des produits n'est pas autorisée.

Une erreur d'application notoire se produit notamment dans les cas suivants :

Garantie et responsabilité

Les dispositions des plus récentes Conditions Générales de Vente pour les livraisons et les prestations de WAGO (CGV) s'appliquent, ainsi que les Conditions du contrat de licence de logiciel pour logiciel standard (CLL) applicables aux produits logiciels et aux logiciels intégrés dans les produits hardware de WAGO, lesquelles peuvent être consultés via le lien suivant : ü www.wago.com.

En vertu des conditions générales et du contrat, la garantie est exclue notamment dans les cas suivants :

Les accords contractuels individuels ont toujours la priorité.

Obligations de l'installateur/exploitant

La responsabilité de la sécurité d'un système ou d'une installation construit avec le produit incombe au créateur/exploitant.

L'installateur/exploitant est responsable de l'installation correcte et de la sécurité du système. Il doit respecter les lois, normes, dispositions, réglementations locales en vigueur, l'état et les règles de la technologie au moment de l'installation et respecter les spécifications et exigences décrites dans les instructions d'utilisation. En outre, les règlements d'installation des agréments doivent être respectés.

En cas de non-conformité, les produits ne peuvent pas être utilisés dans le champ d'application de l'agrément.